Cómo diseñar anclajes en hormigón fisurado
Cómo elegir el anclaje correcto para hormigón fisurado
![Diseño de anclajes en hormigón fisurado](/content/hilti/E2/ES/es/business/business/design-center/anchor-systems/design-guidelines/cracked-concrete/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1600172140241.jpg)
¿Cuál es el impacto de una fisura en un anclaje?
![Como influye una grieta en un anclaje](/content/hilti/E2/ES/es/business/business/design-center/anchor-systems/design-guidelines/cracked-concrete/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.png/1600156802027.png)
La reacción de un anclaje con la presencia de una grieta puede ser de 2 tipos diferentes:
- O bien el anclaje ha sido testado y está homologado para hormigón fisurado.
- O bien el anclaje no está homologado para su uso en hormigón fisurado.
En el primer caso, la resistencia límite simplemente se reducirá en comparación con el mismo anclaje instalado en hormigón no fisurado.
Mientras que, en el segundo caso donde el anclaje no está homologado, la ruptura puede ser prematura.
El diagrama muestra las curvas de carga y desplazamiento de un anclaje sometido a tracción testado en tensión en hormigón fisurado y no fisurado.
¿Cuál es la diferencia entre un anclaje homologado o no para hormigón fisurado?
![Anclaje homologado para hormigón fisurado](/content/hilti/E2/ES/es/business/business/design-center/anchor-systems/design-guidelines/cracked-concrete/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_732480465/image.img.1920.medium.png/1600156749918.png)
A primera vista, nada distingue un anclaje homologado para hormigón fisurado de un anclaje que no lo es.
Sin embargo, los anclajes homologados son el resultado de numerosas investigaciones y desarrollos, han pasado cantidades de ensayos y generalmente se benefician de una mejor calidad del acero.