Hilti en Instalación

Todas nuestras novedades en este espacio dedicado a tu gremio.

Top recomendaciones para tu gremio

Mecánica/Eléctrica

Novedades para tu gremio

¿Buscas soluciones completas? Descubre las últimas novedades en herramientas y consumibles que hemos seleccionado especialmente para tus instalaciones eléctricas y mecánicas.

NOVEDADES 2022

Herramienta de fijación DX 6

Herramienta de fijación DX 6

Incrementa tu productividad con esta herramienta de fijación completamente automática.

Todo acerca de la DX 6
Forets étagés

Brocas cónicas

Diferentes tamaños para cubrir todas tus aplicaciones de taladro en metales finos. 

Descubrir el rango completo
Sistema de suspensión MW

Sistema de suspensión MW

Consigue flexibilidad al instalar tuberías de ventilación, cables y rieles con un sistema seguro, simple y discreto.

Saber más
Rails de supportage MT et twist lock

Sistema de soporte MT

Una solución única y completa para todas tus necesidades modulares en obra.

Saber más acerca del sistema MT

RECOMENDACIONES 2021

Exoesqueleto EXO 01

Exoesqueleto para tus obras

El exoesqueleto reduce la carga de las tareas realizadas por encima de los hombros.

Saber más
NPR 19

PRENSA DE TUBOS NPR 19-A22

Herramienta de prensado de tuberías en línea de 19 kN a batería, con mordazas intercambiables para tuberías de metal y plástico de hasta 40 mm.

Prensadora NPR 19-A
NCT 53-A

Cortacables a batería NCT 53-A

Cortadora de cables de cobre y aluminio en linea, con batería de 22V y una capacidad de corte de hasta 50 mm.

Descubre la cortadora NCT 53-A
Crimpadora cortadora de cables NUN 54-A22

Crimpadora cortadora de cables NUN 54-A22

Una nueva herramienta de 22 V para cortar todo tipo de cables gracias a sus cabezales intercambiables.

Descubre la crimpadora cortadora NUN 54-A
Crimpadora NCR 60-A22

Crimpadora con diseño en linea NCR 60-A22

Crimpadora sin troquel, con diseño en línea a batería de 6T en línea para operaciones de crimpado sin troquel de hasta 500 MCM.

Descubre la crimpadora en línea NCR 60-A
Atornillador SF 4-A22

Atornillador SF 4-A22

Compacto y sin escobillas, el último atornillador a batería de 22 V ofrece potencia y comodidad, incluso durante largos períodos de trabajo, en un tamaño reducido.

Taladro atornillador SF 4-A22
Martillo combinado TE 70 ATC/AVR

Martillo Combinado TE 70 ATC/AVR

Gana en productividad y seguridad en la perforación y cincelado de hormigón pesado. El Martillo combinado más potente con 14,5 J de energía de impacto, compatible con las soluciones sin polvo.

Descubre el combinado más potente
Rozadora DCH 150-SL

DCH 150-SL - El nuevo sistema para hacer rozas de HiltI

Rozadora DCH 150-SL - Potente y fiable con un nuevo motor de 2400W, para rozas profesionales en todos los materiales, incluso hormigón. Completa la solución con una aspirador Hilti para obtener la máxima productividad.

Descubre la rozadora DCH 150-SL
Aspiradores ultracompactos

Nueva generación de aspiradores

Rozadora DCH 150-SL - Potente y fiable con un nuevo motor de 2400W, para rozas profesionales en todos los materiales, incluso hormigón. Completa la solución con una aspirador Hilti para obtener la máxima productividad.

Ver gama de aspiradores

RECOMENDACIONES 2020

Herramienta de prensado de tuberías NPR 19-A

Prensadora de tuberías NPR 19-A

Herramienta de prensado de tuberías en línea de 19 kN a batería con mordazas intercambiables para tuberías de metal y plástico de hasta 40 mm.

Compra aquí
Cortadora NCT 53-A

Cortadora NCT 53-A

Cortadora de cables de cobre y aluminio en línea a batería de 22 V con una capacidad de corte de cables de hasta 50 mm.

Compra aquí
BX 3

Herramienta de fijación directa a batería BX 3-ME 02

Herramienta de fijación directa a batería de 22 V para aplicaciones eléctricas y mecánicas

Compra aquí
Gestión de herramientas

¿necesitas optimizar tu parque de maquinaria?

Ponemos a tu disposición nuestras últimas innovaciones para una duración adaptada a tus necesidades.

Fleet Management
Hilti ON!Track

¡no pierdas tus equipos!

Sigue sin esfuerzos todas tus herramientas y equipos con nuestro servicio Hilti ON!Track.

Descubre en qué consiste
Seguridad, salud y medioambiente: parte fundamental de nuestro propósito

Seguridad, salud y medioambiente: parte fundamental de nuestro propósito

Descubre nuestras principales iniciativas sobre seguridad, salud y medioambiente.

Más información