Hilti en construcción

Todas nuestras novedades en este espacio dedicado a tu gremio.

Novedades para tu gremio

Construcción

Novedades para tu gremio

¿Buscas soluciones completas? Descubre las últimas novedades en herramientas y consumibles que hemos seleccionado especialmente para tus trabajos de construcción.

NOVEDADES 2022

Herramienta de fijación DX 6

Herramienta de fijación DX 6

Incrementa tu productividad con esta herramienta de fijación completamente automática.

Todo acerca de la DX 6
Martillo rompedor TE 3000-AVR

Martillo rompedor TE 3000-AVR

La innovación y la experiencia han llevado a lograr una mayor potencia y rendimiento.

Descubre todas sus ventajas
Aspirador VC 60-W

Aspirador VC 60-W

Aspiradora universal, potente en húmedo y en seco con sistema de limpieza del filtro semiautomática.

Pedir ahora el aspiradorVC 60-W
Disques diamant universels

Discos de diamante para radial universales

Disponibles en versión Ultimate o Premium, compatibles con las radiales univesales, proporcionan mayor velocidad de corte y mayor vida útil. 

Pedir ahora discos SP-X Pedir ahora discos SP

RECOMENDACIONES 2021

Exoesqueleto EXO 01

Exoesqueleto para tus obras

El exoesqueleto reduce la carga de las tareas realizadas por encima de los hombros.

Saber más
Lijadora de cuello largo DWS 225

Lijadora de cuello largo DWS 225

Ideal para trabajos habituales de lijado de placas de yeso.

Descúbrela
Debastadora DGH 130

Desbastadora de diamante DGH

Desbaste y lijado de paredes y suelos de hormigón.

Descubre nuestras soluciones de desbaste
Sierra a gasolina DSH 700-X

Sierras a gasolina

Precisión, resistencia y durabilidad.

Saber más de nuestras sierras a gasolina
Atornillador SF 4-A22

Atornillador SF 4-A22

Compacto y sin escobillas, el último atornillador a batería de 22 V ofrece potencia y comodidad, incluso durante largos períodos de trabajo, en un tamaño reducido.

Descubre el taladro atornillador a batería compacto
Aspiradores ultracompactos

Nueva generación de aspiradores

Rozadora DCH 150-SL - Potente y fiable con un nuevo motor de 2400W, para rozas profesionales en todos los materiales, incluso hormigón. Completa la solución con una aspirador Hilti para obtener la máxima productividad.

Ver gama de aspiradores
Resina RE 500 V4

HIT RE-500 V4. NUEVA RESINA QUÍMICA

Con un rendimiento diferenciador y único, la nueva resina epoxi de Hilti ahora permite un mayor número de aplicaciones de varillas corrugadas según el Eurocódigo.

Descubre la nueva resina RE 500-V4

RECOMENDACIONES 2020

Aspirador a batería VC 5-A22

Aspirador a batería VC 5-A22

Nuestro primer aspirador portátil para polvo es tu compañero perfecto para la zona de obras.

Compra aquí
Sierra manual de gasolina DSH 600-X

Sierra manual de gasolina DSH 600-X

Sierra dotada de un freno de disco, corta con una profundidad de hasta 12,5 cm y te ofrece la posibilidad de añadirle una bomba de agua automática.

Más información
DCH 300-X

SIERRA ELÉCTRICA DCH 300-X

¡La entrada de agua permite cortar hasta un 30% más rápido que un corte en seco!

Más información
Láser rotativo PR 30-HVS A12

Láser rotativo PR 30-HVS A12

Láser rotativo robusto de exterior para tareas de nivelado horizontal, alineación vertical, pendientes y cálculo de escuadras con protección de impactos de 360º .

Comprar aquí
Medidor Láser PD-S

Medidor Láser PD-S

Medidor láser fácil de utilizar que permite medir distancias y áreas de hasta 60 m.

Compra aquí
Gestión de herramientas

¿necesitas optimizar tu parque de maquinaria?

Ponemos a tu disposición nuestras últimas innovaciones para una duración adaptada a tus necesidades.

Fleet Management
Hilti ON!Track

¡no pierdas tus equipos!

Sigue sin esfuerzos todas tus herramientas y equipos con nuestro servicio Hilti ON!Track.

Descubre en qué consiste
Seguridad, salud y medioambiente: parte fundamental de nuestro propósito

Seguridad, salud y medioambiente: parte fundamental de nuestro propósito

Descubre nuestras principales iniciativas sobre seguridad, salud y medioambiente.

Más información