NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Alta capacidad de resistencia a tracción y cortante
  • Fuerza de expansión controlada, que permite el control del apriete
  • Opción ETA 1 para hormigón fisurado y no fisurado
  • ICC-ES/AC 193 para hormigón fisurado y no fisurado y entornos sísmicos
  • Apto para cargas dinámicas, incluyendo fatiga, sísmicas e impacto
Aplicaciones
  • Fijaciones para grandes cargas en aplicaciones en las que la seguridad es muy importante o dinámicas, como por ejemplo aplicaciones en centrales nucleares
  • Sistemas de anclaje en los que se necesita una amplia documentación de homologaciones, ensayos y respaldo técnico como por ejemplo máquinas, maquinaria pesada, pilares metálicos, soportes de tuberías pesadas, bombas, vigas, dispositivos médicos, vigas voladizas, grúas, elevadores de coches, etc.

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte

Construcción

Anclaje de cargas pesadas para aplicaciones con fijaciones exigentes

Anclajes Hilti de expansión y socavado homologados para hormigón fisurado y condiciones sísmicas

Homologados de acuerdo a las certificaciones de productos más estrictas, desde hormigón fisurado hasta cargas de fatiga, y también DITE de sismo C2, los anclajes de cargas pesadas son los anclajes indicados para sujecciones importantes y exigentes.

Con nuestro software de cálculo de anclajes online, el proceso de diseño es más rápido, más fiable y específico para las necesidades de tu proyecto. Nuestros ingenieros especializados puede dar soporte adicional con visitas a la obra o a tus oficinas.

Nuestros anclajes para cargas pesadas se recomiendan para varias aplicaciones

Trabajos en metal y acero

Trabajos en metal y acero

Perfiles metálicos, placas de anclaje y elementos de rehabilitación a menudo requieren anclajes de altas prestaciones con alta resistencia a tracción y cortante. 

Los anclajes para cargas pesadas son una solución ideal, pues se necesitan menos puntos de fijación gracias a las altas prestaciones del anclaje.

Tuberías y equipos

Tuberías y equipos

Con varios puntos de anclaje, la sustentación de grandes tuberías o grupos de tuberías se realizan mejor con anclajes mecánicos de cargas pesadas.
Además, los equipos requieren la fiabilidad, seguridad y rendimiento que ofrecen nuestros anclajes de cargas pesadas HSL4.

Fijaciones temporales

Fijaciones temporales

Plataformas elevadoras y encofrados pesados ejercen grandes fuerzas de cortante y los anclajes que se utilizan deben ser extraíbles. Los anclajes mecánicos de cargas pesadas de Hilti HSL y HDA cumplen con las dos necesidades, además de asegurar una instalación sencilla para una inmediata puesta en carga.

Anclaje HSL4 – la versatilidad de un auténtico todoterreno

Se comporta como podrías esperar de un anclaje de expasión Hilti, mientras que ofrece una mezcla única de versatilidad y resistencia mejorada.

Los anclajes de cargas pesadas, que combinan gran resistencia a cortante y tracción junto con una instalación sencilla y segura, son una alternativa segura y rentable a las soluciones de fijación clásicas como anclajes químicos y pasadores.

Ventajas del anclaje HSL4 HIlti

HSL4 anclaje de cargas pesadas para aplicaciones de fijación exigentes
  • Respaldado por las homologaciones internacionales ETA y ICC-EST.
  • Adecuado para hormigón fisurado y no fisurado C20/25 hasta C50/60.
  • Adecuado para cargas dinámicas: sismo C1 y C2, impacto y fatiga.
  • Su rendimiento no es comprometido ni cuando se instala en taladros realizados con diamante.
  • Rendimiento extremo frente a cortante gracias a su alta resistencia.
  • Control automatizado del par de apriete con HSL4-B.
  • Largo adaptable para adecuarse a las necesidades de cada proyecto.
  • Marcas en cabeza para identificación más sencilla durante la inspección.
  • Fácilmente extraíble para fijaciones temporales y rehabilitaciones.
  • TRACEFAST: Identificación del anclaje, fácil trazabilidad y fácil documentación
  • Métodos de perforación: perforación con diamante, broca hueca y perforación con percusión, todos con homologaciones ETA.
  • Anillo plegable de doble densidad: proporciona un sistema anti-torsión fiable para una mayor estabilidad de fraguado.
  • Nueva tuerca de limitación de par: garantiza que se aplique el par preciso en todo momento.
Cheville à expansion HSL 4

HSL4

Consiste en una cabeza de tornillo hexagonal para un anclado consistente, profesional y estético. Fácil de ocultar gracias a la ligera protrusión de la cabeza.

Más información
Cheville à expansion HSL 4-B

HSL4-B

Consiste en una cabeza de tornillo hexagonal con un cabezal rojo que se desprende cuando el par de apriete adecuado se alcanza, evitando fallos en la instalación – no requiere llave dinamométrica. 

Más información
Cheville à expansion HSL 4-G

HSL4-G

La clásica varilla roscada y la tuerca aseguran que se pueda retirar fácilmente sin dañar el punto de fijación.

Más información
Cheville à expansion HSL 4-SK

HSL4-SK

La cabeza avellanada hexagonal queda a ras para fijaciones discretas y evita riesgos de tropiezo.

Más información
Cheville à expansion HSL 3-R

HSL-3-R

La cabeza hexagonal ahora está disponible en acero inoxidable (A4) para aplicaciones corrosivas.

Más información
Cheville à expansion HSL 3-GR

HSL-3-GR

La versión con varilla roscada también está disponible en acero inoxidable (A4) para su desmontaje o instalación antes de la pieza de trabajo (elementos pesados).

Más información
Cheville à expansion HSL-3-SKR

HSL-3-SKR

El acabado de cabeza avellanada de acero inoxidable (A4) es ideal para instalar barandillas al aire libre en edificios públicos.

Más información

Valor añadido

  • Software de diseño Hilti

    Diseño: apoyado por PROFIS y nuestro equipo de ingeniería

    Gracias al alto rendimiento frente a esfuerzo de tracción y cortante de los anclajes Hilti HSL, el número de fijaciones puede ser optimizado, llevando a una solución más rentable. Nuestro software de diseño PROFIS y nuestro soporte de ingeniería suponen la mejor solución para su especificación.

    Más sobre el software de diseño PROFIS Engineering
    Instalación fácil y sin complicaciones

    Instalación: sencilla y sin complicaciones

    Adecuado para perforaciones perforadas con martillo combinado o diamante, con una instalación sencilla. Cuando se aplica el par de apriete de la instalación, esencial para el correcto funcionamiento del anclaje, el anillo de plástico garantiza una expansión eficaz evitando la rotación del anclaje. El control del par de apriete del HSL4-B aumenta la fiabilidad del anclaje pues no requiere de llave dinamométrica.

    Más sobre nuestros anclajes HSL4-B
    Fácil inspección

    Después de la instalación: fácil de inspeccionar y de extraer

    Una inspección de calidad y seguridad en los anclajes suele ser requerida después de la instalación. Gracias a las marcas en la cabeza, los anclajes de cargas pesadas HSL4 ofrecen una inspección sencilla y pueden ser fácilmente extraídos en caso de anclajes temporales, dejando un agujero que puede ser tapado.To accommodate the increasing demand of on-site testing, we offer a complete range of testing and evaluation services.

    Más sobre ensayos de tracción