- Inicio
- Soluciones
- Tu gremio
- Mecánica y Eléctrica
Hilti en Instalación
Todas nuestras novedades en este espacio dedicado a tu gremio.

Mecánica/Eléctrica
Novedades para tu gremio
¿Buscas soluciones completas? Descubre las últimas novedades en herramientas y consumibles que hemos seleccionado especialmente para tus instalaciones eléctricas y mecánicas.
NOVEDADES 2023

Martillo perforador a batería TE 4-22
Compacto martillo perforador a batería SDS Plus con nuestra mejor relación rendimiento-peso para trabajos de taladro sobre la cabeza.
Comprar TE 4-22 Nuron
Llaves de impacto a batería Nuron
Potentes y a batería para cualquier aplicación desde bajo par a alto par.
Saber más de las herramientas SIW Nuron
Módulo de par de apriete
Utilízalo junto con tus herramientas de impacto Nuron para garantizar que se proporciona el nivel de pretensión deseado para cada aplicación.
Comprar ahora el módulo SI-AT-22
Atornilladora de impacto a batería
Herramienta a batería sin escobillas, ligera y compacta para las aplicaciones de fijación más comunes.
Comprar ahora la atornilladora SID-4
Exoesqueleto de hombros
Hasta un 60% menos de tensión en los músculos y articulaciones de los hombros al trabajar por encima de la cabeza y por encima de la altura del pecho.
Saber más del EXO-S
Sierra Circular de metal a batería
Sus cuchillas laterales permiten cortes más seguros y prácticamente sin polvo.
Comprar ahora SC 4MR-22NOVEDADES 2022

Herramienta de fijación DX 6
Incrementa tu productividad con esta herramienta de fijación completamente automática.
Todo acerca de la DX 6
Brocas cónicas
Diferentes tamaños para cubrir todas tus aplicaciones de taladro en metales finos.
Descubrir el rango completo
Sistema de suspensión MW
Consigue flexibilidad al instalar tuberías de ventilación, cables y rieles con un sistema seguro, simple y discreto.
Saber más
Sistema de soporte MT
Una solución única y completa para todas tus necesidades modulares en obra.
Saber más acerca del sistema MTRECOMENDACIONES 2021

Exoesqueleto para tus obras
El exoesqueleto reduce la carga de las tareas realizadas por encima de los hombros.
Saber más