Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Identificación de usuario y protección de contraseña

La identificación del usuario y la contraseña asignada por Hilti se mantendrá como personal y confidencial. Adicionalmente podrás identificarte como usuario a través de la ID de la aplicación Apple`s Touch conforme a las directrices y aplicaciones que periódicamente puedan encontrarse disponibles. Por favor, en estos casos ten en cuenta que los datos correspondientes a tus huellas dactilares han de estar encriptados, almacenados exclusivamente en tu dispositivo y protegidos debidamente con clave disponible sólo en un entorno seguro. Los datos correspondientes a tus huellas digitales sólo serán empleados en un entorno seguro con objeto de verificar que éstos coinciden con los previamente registrados. No podrás acceder a través del SO de tu equipo o cualquier otra aplicación. Tampoco se almacenarán los datos de tus huellas dactilares en ningún servidor de Apple, nube o cualquier otro medio ni para verificar que éstos coinciden con los previamente registrados.

 

Está terminantemente prohibido compartir o transferir a terceros la identificación del usuario y la contraseña que ha sido asignada. La inobservancia de esta prohibición dará lugar a la terminación inmediata del acceso al sitio web Hilti al margen de las posibles responsabilidades que pudiera incurrir frente a la Compañía por todos los daños y perjuicios ocasionados que resultasen de tal violación (ruptura de la brecha de seguridad). Correrá bajo tu exclusiva responsabilidad proteger la contraseña de activación a fin de evitar un uso no autorizado. Serás responsable de cualquier cambio de identificación de usuario o contraseña.

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros