Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Aspiradores de obra clase L, M y H: ¿cuál es la diferencia?

04/05/2026
Noticias Hilti
Tiempo de lectura: < 10 minutos
Herramientas para el éxito empresarial

En la obra, no todos los tipos de polvo presentan el mismo nivel de riesgo. Para responder a ello, los aspiradores profesionales se clasifican en tres categorías: L, M y H, según su capacidad de filtración. Comprender bien estas clases es esencial para proteger a los usuarios y elegir un equipo que cumpla con los requisitos normativos.

Healthy And Safety
Seguridad
Seguridad Laboral

Tipos de aspiradores según la clasificación:

Existen tres clases principales de aspiradores de obra:

  • Clase L (Low): riesgo bajo

  • Clase M (Medium): riesgo medio

  • Clase H (High): riesgo alto

Pero, ¿qué diferencias hay entre ellos y cuál necesitas para tu trabajo?

Descubre los aspiradores de polvo Hilti

¿Qué es un aspirador clase L?

Un aspirador de clase L es el nivel básico dentro del sistema definido por la norma europea EN 60335-2-69. Tipos de polvo (VLA > 1 mg/m³):

  • Yeso y escayola

  • Cal

  • Residuos generales de obra

  • Polvo de limpieza, lijado de pladur o perforación en húmedo

Para estos materiales, un aspirador clase L cumple con los requisitos básicos de seguridad en la UE. Rendimiento

  • Filtración del 99% de partículas < 3 micras

En obra con Hilti

  • Aspiración en seco y húmedo con un solo equipo

  • Limpieza automática del filtro (AirBoost) para mantener la potencia

  • Visualización del estado del filtro en tiempo real

  • Arranque automático opcional con herramientas

  • Diseño robusto para condiciones exigentes

Comprar aspiradores de clase L

¿Qué es un aspirador clase M?

Un aspirador de clase M está diseñado para aplicaciones más exigentes y es el mínimo recomendado en la mayoría de obras en España. Tipos de polvo (VLA ≥ 0,1 mg/m³)

  • Polvo de madera

  • Polvo metálico (acero, inoxidable)

  • Plásticos

  • Polvo de hormigón, ladrillo o mortero

Rendimiento

  • Filtración del 99,9%

En España, el uso de aspiradores adecuados está regulado por el Real Decreto 665/1997 y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que establecen la obligación de reducir la exposición a agentes peligrosos como la sílice cristalina respirable. El límite de exposición profesional (VLA-ED) para sílice cristalina respirable en España es de 0,05 mg/m³, más estricto que el límite europeo. Por eso, en trabajos con polvo mineral, se recomienda como mínimo clase M, y en muchos casos clase H. En obra con Hilti

  • Limpieza automática del filtro optimizada

  • Alta movilidad con ruedas grandes y carro

  • Rendimiento constante en uso intensivo

Comprar aspiradores de clase M

¿Qué es un aspirador clase H?

Un aspirador de clase H ofrece el máximo nivel de protección.

Tipos de polvo (VLA ≤ 0,1 mg/m³)

  • Sílice cristalina (hormigón, ladrillo)

  • Lana mineral y fibra de vidrio

  • Plomo

  • Metales pesados (níquel, cadmio, cobalto)

  • Sustancias CMR (cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción)

Rendimiento

  • Filtración del 99,995% (HEPA)

Según la normativa europea y su transposición en España (Real Decreto 665/1997), el uso de aspiradores de alta eficiencia es obligatorio cuando existe exposición a agentes cancerígenos como la sílice.

En obra con Hilti

  • Filtración HEPA de máxima seguridad

  • Arranque/parada automática con la herramienta

  • Limpieza automática del filtro sin pérdida de potencia

  • Diseño reforzado para condiciones extremas

Comprar aspiradores de clase H

Sistema de bolsa continua Hilti (VC-CB)

Compatible con aspiradores clase L, M y H:

  • Cambio de bolsa sin abrir el equipo

  • Control visual del nivel de llenado

  • Sustitución rápida y limpia

  • Cumplimiento normativo garantizado

Pedir el sistema de bolsa continua VC-CB

¿Qué pasa si no utilizas el aspirador adecuado?

El polvo en obra está estrictamente regulado tanto en la UE como en España. No cumplir puede tener consecuencias graves:

  • Sanciones económicas por la Inspección de Trabajo

  • Paralización de la obra

  • Responsabilidad legal por exposición de trabajadores

  • Exclusión de proyectos

Más allá del cumplimiento legal, elegir el sistema adecuado protege la salud de tu equipo y evita bajas laborales.

¿Qué debes tener en cuenta en España? Para adaptar tu elección al contexto español:

  • Cumplir con los límites del INSST (VLA-ED 0,05 mg/m³ para sílice)

  • Aplicar el Real Decreto 665/1997 (agentes cancerígenos)

  • Seguir el Real Decreto 374/2001 sobre agentes químicos

  • Priorizar captación en origen + aspiración + EPI

Encuentra el aspirador adecuado para tu obra Elegir correctamente tu sistema de aspiración no solo mejora la productividad, también protege a tu equipo y asegura el cumplimiento normativo.

¿Necesitas ayuda? Contacta con nuestros expertos de Hilti y encuentra la solución más adecuada para tu obra.

Descubre nuestras soluciones de control de polvo y mejora la seguridad en tu obra