Abrazaderas

Abrazaderas para todo tipo de aplicaciones

Hilti modular support systems pipe rings

Ofrecemos una amplia gama de abrazaderas en diferentes tamaños y formatos, incluyendo soluciones para altas o bajas temperaturas.

También ofrecemos abrazaderas para sostener sistemas de rociado en edificios residenciales, comerciales e industriales.

Ventajas

  • El innovador diseño y la solidez de los componentes garantizan una alta resistencia y una instalación segura.
  • El sistema de anclaje  permite una excelente fijación y una instalación rápida.
  • Si utilizas aislante de tuberías, puedes usar nuestras abrazaderas con materiales de aislamiento preinstalados.
  • Ofrecemos nuestras abrazaderas en una serie de materiales y revestimientos, incluyendo galvanizado, galvanizado en caliente y acero inoxidable, para proporcionar protección contra la corrosión en diferentes entornos.
  • Las abrazaderas Hilti están ensayadas y certificadas según los estándares más exigentes de calidad y seguridad (como por ejemplo, acústica, resistencia al fuego, FM).

Pregunta a un ingeniero