VENTAJAS
• Sus piezas premontadas y sus bordes dentados prefijados contribuyen a que la instalación sea rápida y sencilla.
• Sus conectores de tornillo lo convierten en un sistema ajustable y variable.
• Los bordes dentados y el resorte del botón MQN garantizan una conexión perfecta entre el carril y los componentes MQS permiten una regulación sencilla antes de la fijación final.
• La gran resistencia y solidez del sistema garantizan una excelente estabilidad de la estructura.
• El pulsador MQN-C conecta la mayoría de los elementos de montaje en el rango de MQ con solo presionar un botón: ¡basta un clic! Esta tecnología facilita el montaje de piezas y facilita la instalación del soporte.
• El botón premontado MQN-CP permite preparar la instalación de una habitación (soporte, pie, brida ...) antes de fijarlo en el riel. Práctico, rápido y eficiente para evitar pérdidas de tiempo y que se caigan las piezas durante la instalación de soportes en altura.
• Se ha agregado una placa tuerca a nuestro rango: MQA-H. Su particularidad es integrar una pequeña tuerca de ajuste de la altura de la varilla roscada (diámetro 8 o 10). Con este dispositivo, no es necesario quitar los tubos para ajustar la altura de la instalación y ajustar el grado de la pendiente.
• Estos 3 nuevos elementos completan nuestra gama. Sus partes son resistentes al fuego (1 botón, 1 placa de riel y 1 placa perforada) marcadas con el logotipo de fuego y asegurando así la resistencia al fuego de toda la instalación si se usan de acuerdo con la regla.