Formación equipos diamante: corte

Corte: productividad y seguridad en tus trabajos

Ventajas

Máxima rendimiento en corte

Los trabajos de corte en hormigón son un reto en el día a día. Encontrar la combinación perfecta entre rendimiento y seguridad es fundamental para el éxito del trabajo. La formación en equipos de corte de hormigón ofrece la oportunidad de aprender el uso de las herramientas de mano de los expertos de Hilti.

Elegir la máquina y el consumible adecuado para cada aplicación, su correcta utilización y detectar riesgos derivados de la utilización de las mismas (cortes y polvo), garantizará la correcta y segura realización del trabajo.

¿Qué incluye la formación?

  • Principios teóricos de corte de hormigón: herramienta por aplicación.
  • Riesgos para la salud corte hormigón: accidentes, vibraciones y polvo.
  • Aplicaciones de corte a suelo: herramientas eléctricas y gasolina.
  • Aplicaciones de desbaste y rozadoras.
  • Mantenimiento preventivo herramientas
  • Entrega de certificado de asistencia.

Datos clave de la formación

Oferta y estructura de la formación
 
1. Destinado a
Instaladores, capataces y jefes de obra
2. Duración
4 horas (teoría + práctica)
3. Número de participantes
Min 5 – Max 8
4. Documentación
Cuaderno formación y certificado
5. Fechas
Servicio ofrecido de martes a jueves.
Desplazamiento a instalaciones cliente.
Contratación previa de 15 días laborales
6. Requisitos
Sala, proyector y zona para práctica
7. Precio
€1000
Formación para la instalación de corrugados

Formación para la instalación de corrugados

La formación para la instalación de corrugados de Hilti es tanto práctica como teórica y enseña a instalar uniones de corrugado y de hormigón de forma correcta.

Más información
Formaciones Online Gratuítas

Formaciones Online Gratuitas - Webinars

Organizamos formaciones técnicas online todas las semanas, impartidas por nuestros especialistas, que ponen a tu disposición sus conocimientos teóricos y prácticos sobre diferentes temas relacionados con el sector de la construcción.

Más información