Formación instalación anclajes en centrales nucleares

Instalación correcta para el rendimiento adecuado

Ventajas

Instala barras corrugadas sin riesgos

En un entorno de máxima exigencia la experiencia en la instalación correcta de anclajes es fundamental para garantizar la seguridad. Las condiciones del material base, el método de perforación, sistema de limpieza, son algunas de las variables que pueden reducir en gran medida el rendimiento del anclaje.

La formación para instaladores de anclajes en centrales nucleares es una combinación de formación teórica y práctica para entrenar a los operarios en el proceso de instalación de anclajes de seguridad. La formación es impartida por Ingenieros de Hilti expertos en el mercado nuclear y esta diseñada para adaptarse a tus necesidades.

Este servicio incluye:

  • Teoría: principios funcionamiento de anclajes, homologación nuclear

• Práctica: instalación correcta de anclajes con homologación para Nuclear

• Sistemas de detección en hormigón para prevención taladro en armadura

• Métodos de ensayo de anclajes para determiner calidad de instalación

• Entrega de certificado de asistencia

Datos clave de la formación

Oferta y Estructura de la Formación  
1. Duración 6 horas (teoría + práctica)
2. Público Objetivo Instaladores, capataces
y jefes de obra
3. Número Participantes Min 5 - Max 8
4. Documentos Cuaderno formación y certificado
5. Fecha/Lugar - Servicio ofrecido de martes a jueves
- Desplazamiento a instalaciones cliente
- Contratación previa de 15 días laborales
6. Requisitos - Sala, proyector y zona para práctica
- Medios recepción material pesado
7. Servicio Formación instalación corrugados
8. Descripción Formación práctica y teórica en las instalaciones del cliente.
(máximo 8 aistentes por grupo, según preferencias del cliente)
9. Precio 4 200 €
10. Código 3541693

Formación para la instalación de corrugados

La formación para la instalación de corrugados de Hilti es tanto práctica como teórica y enseña a instalar uniones de corrugado y de hormigón de forma correcta.

Más información

Formaciones Online Gratuitas - Webinars

Organizamos formaciones técnicas online todas las semanas, impartidas por nuestros especialistas, que ponen a tu disposición sus conocimientos teóricos y prácticos sobre diferentes temas relacionados con el sector de la construcción.

Más información