Formación Equipos Rotativos Nivelación

Máxima velocidad y precisión

Formación equipos rotativos nivelación

VENTAJAS

Gana tiempo y calidad en tus proyectos.

El proceso de replanteo y nivelación de un proyecto es una etapa fundamental para garantizar la calidad del mismo y evitar costes adicionales por necesidad de rehacer trabajos.

La combinación de la máquina apropiada y la experiencia en su manejo garantiza la precisión en el trabajo realizado y su realización en el mínimo tiempo necesario.

ESTE SERVICIO INCLUYE:

  • Prácticas con equipos para alineación horizontal y vertical

• Prácticas con equipos para alineación de pilares y rampas

• Entrega de certificado de asistencia

Dados Clave de la Formación

Oferta y Estructura de la Formación
 
1. Duración 2.5 horas (práctica)
2. Público Objetivo Instaladores, capataces y jefes de obra
3. Número Participantes Min 5 - Max 6
4. Documentos Certificado
  • 5. Fecha/Lugar
  • Servicio ofrecido de martes a jueves.
  • Desplazamiento a instalaciones cliente.
  • Contratación previa de 15 días laborales.
6. Servicio Formación equipos de nivelación
  • 7. Descripción
  • Formación práctica y teórica en las instalaciones del cliente.
  • (máximo 8 aistentes por grupo, según preferencias del cliente)
8. Precio Consultar
9. Código 3556346

PREGUNTA A UN INGENIERO