Sellado de pasos de instalaciones

Todas las soluciones de sellados intumescentes para pasos de tuberías de evacuación y redes de fluidos

Calfeutrement de traverse de canalisation avec collier CFS-C-EL et bandage CFS-B

Cuando se ven expuestas a incendios, las tuberías de plástico se degradan rápidamente. Su disolución forma rápidamente una vía de propagación para el incendio. Cuando esto ocurre, la protección intumescente que ofrece el muro en el que se encontraban las tuberías se ve reducido. Por lo tanto, para poder conservar las propiedades intumescentes, es necesario instalar soluciones adaptadas en los pasos. 

Cada paso de instalaciones requiere una solución intumescente específica

Las tuberías de plástico de tipo PE-HD, PER o de múltiples capas son las que se utilizan con más frecuencia. Sin embargo, la debilidad que presentan en caso de incendio plantea nuevos problemas.

Los componentes combustibles empleados en los pasos de redes de fluidos fríos representan puntos débiles. Este es el caso del Armaflex o de los polímeros que dejan una vía de propagación para las llamas alrededor de las tuberías cuando se destruyen debido al incendio.

En este contexto, la venda intumescente CFS-B restablece la resistencia intumescente del muro con pasos de tuberías de agua fría, calefacción, suministro de agua o instalaciones multicapa hidrocableadas.

Ejemplos de aplicación en atravesamientos de redes de líquidos

Banda instalada sobre tubería de cobre
1 / 3
Banda instalada sobre tubería de cobre

La banda también protege las tuberías multicapa
2 / 3
La banda también protege las tuberías multicapa

Revestimiento de varias tuberías en contacto entre sí
3 / 3
Revestimiento de varias tuberías en contacto entre sí

Las tuberías de plástico de evacuación de aguas residuales tardan entre 3 y 5 segundos en desaparecer en caso de incendio. El paso queda completamente abierto y permite al incendio propagarse muy rápidamente.

La abrazadera CFS-C EL protege las propiedades intumescentes del muro con paso de instalaciones. Con esta abrazadera, ya no es necesario instalar ningún encofrado para los codos de tuberías, tuberías inclinadas o de difícil acceso.

Del mismo modo, facilita los pasos de tuberías rectas verticales u horizontales: la abrazadera CFS-C EL permite proteger tuberías de hasta 160 mm de diámetro y las abrazaderas CFS-C P, tuberías de hasta 250 mm de diámetro.

Ejemplos de aplicación en pasos de tuberías protegidos con la abrazadera CFS-EL

Abrazadera CFS-C EL instalada enrasada en esquina
1 / 4
Abrazadera CFS-C EL instalada enrasada en esquina

Abrazadera CFS-C EL instalada en tubería acodada
2 / 4
Abrazadera CFS-C EL instalada en tubería acodada

Abrazadera en rollo para tuberías
3 / 4
Abrazadera en rollo para tuberías

Abrazadera unitaria para tuberías
4 / 4
Abrazadera unitaria para tuberías

Vídeo de demostración

Instalación rápida de una abrazadera intumescente cortafuego en rollo CFS-C EL

Las abrazaderas intumescentes cortafuego en rollo CFS-C EL disponen de ganchos regulables que facilitan el montaje. El perfil plano permite la instalación en zonas de espacio reducido.

Resumen de datos de rendimiento de las abrazaderas y bandas de revestimiento

Resumen de datos de rendimiento de las abrazaderas y bandas de revestimiento