Asegura una planificación eficiente de la instalación
Da a cada miembro de tu equipo – arquitecto, jefe de obra, instalador etc. – una visión actualizada del proyecto gracias a la interfaz de multiusuario que te proporciona el Software de Gestión de Documentación contra incendios de Hilti. Establece atributos para cada penetración desde tu puesto de trabajo – localización del proyecto, homologación, instalador – y comunícalo a todas las partes involucradas.
Identifica cada instalación
Usa códigos QR únicos situados en cada una de las etiquetas instaladas físicamente en cada una de las penetraciones para identificar sus características y localización, además de para recoger datos y confirmaciones de instalación de forma sencilla con un dispositivo móvil (p.e. Smartphone o Tablet).
Informa del estado del proyecto en cualquier lugar
Gracias a que el Gestor de Documentación contra Incendios de Hilti está basado en la web, el sistema registra información actualizada y es transmitida directamente desde el punto de instalación, pudiendo generar o personalizar informes del proyecto actualizados al minuto.
Mantén control del proyecto desde cualquier lugar
Gracias al acceso online, tanto el proyecto genérico como cada una de las penetraciones individuales son accesibles por cualquier usuario aprobado desde cualquier oficina o en cualquier lugar de la calle.
Mantén la normativa actualizada
Con las localizaciones de las penetraciones localizadas individualmente, y la capacidad de actualizar los atributos de forma remota desde los dispositivos mediante la aplicación, la dirección de la obra puede asegurar que los informes de la protección contra incendios están siempre a mano, incluso cuando se realicen cambios en obra.