Sistemas ignífugos

Hilti ofrece un conjunto de soluciones que permiten restablecer la resistencia ignífuga en pasos de muros resistentes al fuego en conductos, cables, bandejas de cables y juntas de dilatación.

Soluciones de revestimiento homologadas, sencillas, económicas y eficaces

Hilti ofrece para tus lugares de trabajo toda una gama de productos cortafuegos adaptados a las aplicaciones de pasos o juntas. El sellado de los huecos de tuberías de líquidos o de instalaciones eléctricas en los muros cortafuegos sigue siendo, por desgracia, una vía de propagación de incendios muy frecuente. Sin embargo, con los productos intumescentes de Hilti, el calor o el fuego ya no podrán propagarse.

Desde el pliego de cláusulas técnicas particulares hasta la instalación y el mantenimiento de los productos, nuestros equipos están a tu disposición para ayudarte y asesorarte.

Si lo que buscas es restablecer la resistencia ignífuga del muro, elige las soluciones de revestimiento certificadas por organismos especializados. 

A continuación puedes encontrar información sobre nuestras soluciones homologadas para restablecer la resistencia ignífuga en pasos de muros cortafuegos con conductos, bandejas de cables y juntas de dilatación.

Revestimiento de paso de cables y bandejas de cables

Soluciones de revestimiento ignífugas para paso de cables y bandeja de cables para aplicaciones de alta y baja tensión. Solución intumescente homologada

Más información

Sellado de pasos eléctricos en renovaciones

En trabajos de renovación,la instalación de productos ignífugos puede resultar compleja. Hilti ha desarrollado sellados de pasos eléctricos para esta tarea.

Más información

Distintos neveles de protección contra incendios

Hilti te ayuda a identificar los tres 3 niveles de protección contra incendios: estable al fuego, parallamas y resistente al fuego.

Más información

Sellado de pasos de instalaciones

Todas las soluciones de sellado intumescente para pasos de tuberías de evacuación y redes de fluidos. Revestimiento de pasos de instalación con abrazadera.

Más información

Normativa sobre componentes ignífugos

  • Normativa sobre componentes ignífugos

    Hilti ofrece un conjunto de soluciones ignífugas conforme a las normativas europeas.Soluciones de protección pasiva contra el fuego de Hilti.

    Más información

Aplicaciones juntas lineales y perimetrales

Hilti ofrece materiales intumescentes para juntas lineales y perimetrales fáciles de instalar, que cumplen los estándares internacionales más estrictos

Más información

Aplicaciones gestión de datos

Hilti ofrece una amplia gama de materiales intumescentes para cableado en centros de gestión de datos para contribuir a la protección contra incendios.

Más información

Aplicaciones instalaciones de cuidados sanitarios

La amplia gama de soluciones intumescentes de Hilti es flexible, de instalación rápida y fácil, y puede ayudar a los centros de atención sanitaria a cambiar sus

Más información

Aplicaciones Energía e Industria

Hilti ofrece soluciones intumescentes y de protección contra incendios para la industria de energía, petróleo, gas, minería, construcción naviera, pesada.

Más información

Sistemas ignífugos para cables, tuberías y juntas

Encuentra una solución independientemente del tamaño de los cables o de la abertura
1 / 3
Sistemas ignífugos para cables

Revestimiento de tuberías, plásticos, conductos de acero o bronce tanto con aislamiento como sin él
2 / 3
Sistemas ignífugos para tuberías

Realiza con facilidad el sellado de las juntas gracias a las soluciones FS de Hilti
3 / 3
Sistemas ignífugos para juntas

Cómo comprender fácilmente las especificaciones de los productos ignífugos con los esquemas de aplicación

 

Con el fin de simplificar las especificaciones de los productos ignífugos, Hilti ofrece esquemas en formato digital (pdf) de todas las aplicaciones de revestimiento de tuberías y cables.

Dichos esquemas están disponibles en la categoría "Detalles del sistema ignífugo", en la sección "Documentos y vídeos" de cada producto.

Los esquemas de aplicaciones en formato dwg también están disponibles bajo demanda.

¿Deseas profundizar en las normas de ensayo sobre la resistencia ignífuga, las clasificaciones de resistencia ignífuga, el movimiento de las juntas, las homologaciones y las normativas en general?

 

> Más información