Trabajador escaneando el anclaje de Hilti con su smartphone

Garantía de calidad en la instalación de anclajes de hormigón

Una identificación única en cada fijación permite tener trazabilidad del anclaje

La calidad de un anclaje de alta resistencia en cualquier material base depende completamente de la calidad de su instalación. Los ingenieros técnicos necesitan probar que su diseño cumple con el rendimiento, entonces los contratistas necesitan probar que su trabajo coincide con el diseño. Si estás cansado de este proceso manual e ineficaz, Hilti puede ayudarte a cambiar a una alternativa rápida y automatizada. 

Tradicionalmente, la documentación significaba mucho papeleo: documentar cada anclaje, tornillo y perno en hormigón instalado a mano. Usando una identificación única impresa en cada fijación, verificar el cumplimiento del diseño es tan rápido como hacer una foto con tu smartphone. La tecnología de rastreo de Hilti ofrece una identificación fiable. La identificación única de cada fijación permite tener trazabilidad hasta su origen: contiene el número de artículo, el número de lote y el número de serie.

Identificación y documentación simplificadas de las instalaciones de anclaje

El anclaje de autoexcavado HDA de Hilti con código de la matriz de datos

Haciendo que todas las fijaciones sean rastreables

Un código de matriz de datos (DMC) hace que cada fijación tenga una identificación única y por lo tanto sea rastreable. El DMC muestra una identificación única que contiene toda la información relevante: instrucciones de uso, homologaciones, datos técnicos. La identificación de 25 dígitos contiene incluso el número de lote y de artículo para que la fijación pueda rastrearse hasta su origen de fabricación. Simplemente escanea el DMC en la fijación con tu smartphone. 

Anclaje HDA con código de la matriz de datos y placa de anclaje

Identifica lo que se ha instalado

¿Puedes identificar si la fijación especificada se ha instalado? Utiliza la aplicación Hilti Connect App para comprobar si se ha instalado la fijación correcta. Esta capacidad de identificar rápidamente la fijación, te ofrece una forma eficiente de documentar la calidad de la instalación, obtener acceso a información específica o simplemente verificar la instalación. 

Proceso de documentación estandarizado

Documentación estandarizada

La documentación de los proyectos es cada vez más importante, pero aumenta el tiempo y la complejidad, ya que no existe un proceso estándar disponible. La fijación con trazabilidad permite la digitalización del proceso de documentación manual.

Disponible con anclajes HDA y HSL4

El anclaje HDA muestra el código de la matriz de datos

Anclaje de autoexcavado HDA

Anclajes de autoexcavado con homologaciones internacionales para aplicaciones de fatiga, fuego y nucleares, diseñados para un rendimiento y fiabilidad extremos. El código de la fijación asegura la calidad de la instalación del anclaje en el hormigón, ya que el código del anclaje ofrece toda la información relevante: Manual de uso, manual, datos técnicos y homologaciones. 

Simplemente escanea el código con Hilti Connect.

Comprar anclajes de autoexcavado HDA
Anclaje de alta resistencia HSL4

Anclaje de expansión de alta resistencia HSL4

Nueva generación de anclajes de expansión de alta resistencia, con homologaciones internacionales para fuego, fatiga, impacto y condiciones sísmicas. Sus 3 profundidades de empotramiento aprobadas por la ETA junto con la mejora de la distancia y el espaciado de los bordes permiten una mayor facilidad de diseño.  Su innovadora tuerca de limitación de par y la función de rastreo TRACEFAST garantizan la calidad de la instalación.

Comprar anclaje de expansión HSL4

Haz que Hilti Connect identifique la fijación

Google Play Logo

Descargar para Android

Descargar
Apple App Store Logo

Descargar para iOS

Descargar

Enlaces relacionados

Dos ingenieros estudienado fijaciones frente a la pantalla de un ordenador

Asesoramiento técnico

Siempre puedes confiar en Hilti cuando necesites consejos técnicos. Siempre estamos dispuestos a apoyarte para que tengas éxito, no importa el desafío que suponga tu proyecto.

Contacta con nosotros
2 personas trabajando con el software de diseño de Hilti frente a una pantalla

Software de diseño de anclajes todo en uno

PROFIS Engineering Suite hace que incluso los proyectos de anclaje más complejos y desafiantes sean más sencillos.

Más información PROFIS Engineering suite