Impermeabilización en muros de hormigón

Fija láminas drenantes e impermeabilizantes con las soluciones de fijación accionadas por pólvora de Hilti.

Herramienta de fijación DX 5 accionada por pólvora, membrana drenante

Las estructuras de hormigón suelen estar expuestas al agua, ya sea desde fuentes externas en las que el agua se filtra a través de los cimientos, o desde el interior. La humedad resultante puede hacer que aparezca moho y, en casos extremos provocar daño estructural. Nuestra tecnología de fijación accionada por pólvora facilita la protección contra infiltraciones de agua. ¡Descubre más sobre cómo fijar membranas drenantes e impermeabilizantes en superficies y juntas de hormigón de manera rápida y fiable!

Una selección sencilla

Clavo de hormigón, herramienta de fijación y selector de arandela para hormigón blando y duro

Un sistema para todas tus necesidades

Descubre todas las aplicaciones que puedes llevar a cabo utilizando un único sistema de fijación directa. Nuestras herramientas de fijación son fiables y eficaces y hacen el trabajo más rápido y sencillo, además de alcanzar los estándares más exigentes de calidad y seguridad.

Fijación de limitadores de encofrado

Instalación de limitadores

Una solución rápida y adecuada para colocar limitadores de manera precisa.

Más información
Instalación de elementos de madera

Instalación de elementos de madera

Instala paneles de encofrado de forma rápida y en cumplimiento con los máximos estándares de seguridad.

Más información

Productos relacionados

  • Herramienta DX 5-F8 de fijación directa accionada por pólvora de manera automática con función digital automática

    Clavadora DX 5-F8

    Sistema de fijación accionado por pólvora de manera automática completamente digital para una mayor productividad y versatilidad para clavos

    Más información
    Cartuchos Clean-Tec de fijación directa

    Cartuchos de clavos en tiras para el uso con las clavadoras a pólvora

    Cartuchos DX Clean-Tec 6,8/11 M10

    Más información
    DX 2 herramienta accionada por pólvora semiautomática

    Clavadora pólvora DX 2

    Herramienta accionada por pólvora semiautomática, versátil y compacta; para clavos.

    Más información