Tuerca con asiento esférico de acero inoxidable DN-R
New product
Ultimate
Producto #r14206674
Tuerca de asiento esférico de acero inoxidable para el uso con anclajes acuñados HST3-R en entornos corrosivos; permite crear un acabado más atractivo y ocultar las roscas con filos
- Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, A4
- Configuración de cabeza: Cabeza redondeada
- Materiales base: Hormigón (fisurado), Hormigón (no fisurado)
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Cubierto por ETA: cumple con la EAD 33-0232-0601 cuando se utilizan tuercas estándar o de bellota
- Evite el desperdicio: las tuercas de bellota Hilti pueden utilizarse en lugar de tuercas estándar, no además de ellas
- Instalación más rápida: apto para el pretensado automático con una herramienta Hilti con sistema de par adaptable, lo que le permite ahorrar tiempo en cada anclaje (cumple con la norma ETA)
- Más seguro para los ocupantes del edificio: las tuercas abovedadas ayudan a evitar el contacto indeseado con las roscas afiladas
- Acabado más atractivo: las tuercas abovedadas contribuyen a un alto nivel arquitectónico al ocultar los extremos expuestos de los elementos de fijación
Aplicaciones
- Apriete de anclajes acuñados de acero inoxidable HST3-R
- Cobertura de las roscas expuestas tras la colocación de los anclajes acuñados HST3-R por razones de seguridad o estéticas
- Apto para su uso en entornos corrosivos
![ETA_CE_Logo_PDP_APC_70x50](/medias/sys_master/images/hbb/he6/10080373866526.png)
Para más información técnica, ver los productos por separado.