Saltar al contenido principal

Rendimiento y autonomía sin límites. Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • La espiga de doble revestimiento proporciona resistencia a la corrosión
  • Las pestañas de bloqueo de la espiga ayudan a evitar el desprendimiento o el giro
  • Superficie de la espiga antideslizante
Aplicaciones
  • Rejillas industriales están expuestas a elevadas cargas de tracción, como, por ejemplo, rejillas de zonas de carros
  • Espiga de rejilla industrial para el uso en entornos con nivel medio de corrosión con pernos roscados M8
  • Espigas de rejilla disponibles en alturas de 28 mm a 53 mm

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra