Anclajes con pernos Hilti - solución de anclaje homologada en función del rendimiento

¿Cuál es el anclaje adecuado para mi trabajo?

Encuentra el anclajes con pernos adecuado, para evitar fallos en obra

Los anclajes con pernos para las uniones de elementos estructurales y no estructurales a hormigón, tienen gran importancia para evitar posibles riesgos o fallos en obra. Sin embargo, no siempre es fácil seleccionar el anclaje adecuado según las necesidades de la aplicación.

No es lo mismo seleccionar un anclaje para una aplicación estructural con implicaciones de seguridad, que seleccionar un anclaje para una aplicación que no tiene implicaciones en la seguridad.

Anclajes con pernos

Los anclajes de expansión están disponibles en tres gamas diferentes

Nuestro sistema de clasificación de anclajes en  tres niveles está diseñado para facilitarte la elección de la solución de anclaje adecuada en función del rendimiento, homologaciones y necesidades de precio. Podrás también elegir entre anclajes homologados para hormigón fisurado en función de las necesidades de tu aplicación de anclaje con pernos.

Anclajes con pernos en función del rendimiento, homologaciones y precio

Anclaje con pernos alto redimiento HST3

Anclaje de expansión Ultimate

  • Anclajes de expansión que ofrecen el máximo rendimiento para aplicaciones estructurales de seguridad. 
  • Cuentan con un conjunto más amplio de homologaciones ETA: para hormigón fisurado y no fisurado, situaciones de fuego, impacto y homologación sísmica.
  • Adecuado para aplicaciones como placas de anclaje estructurales, aplicaciones secundarias (p. ej. balcones, marquesinas, escaleras), muros cortina.
  • De acuerdo a todas las exigencias de seguridad de las normativas europeas.
Comprar ahora
Anclaje con pernos homologado HSA

Anclaje de expansión Premium

  • Anclajes acuñados Premium que ofrecen un alto rendimiento para condiciones no exigentes. 
  • Homologación ETA para hormigón no fisurado. 
  • Adecuado para una amplia gama de configuraciones en hormigón no fisurado.
Comprar ahora
Anclaje con pernos económico HSV

Anclaje de expansión Standard

  • Anclajes acuñados de rendimiento estándar que ofrecen calidad Hilti a un precio económico. 
  • Adecuado para aplicaciones no estructurales y de no seguridad cuando no se requieren homologaciones.
Comprar ahora
Nuestras soluciones para el diseño de anclajes en hormigón y mampostería

Sistemas de anclaje

Nuestras soluciones para el diseño de anclajes en hormigón y mampostería

Saber más
Pruebas en la zona de trabajo

Servicios de ingeniería

Utiliza nuestro servicio de pruebas in situ para anclajes si no conoces la capacidad de carga del material base

Saber más