Cómo diseñar para el movimiento térmico

Diseño de expansión térmica

Hilti MM

A la hora de construir instalaciones con tuberías es esencial tener en cuenta la dilatación térmica, especialmente en las aplicaciones de calefacción.

El motivo es que debes permitir que las tuberías se dilaten para garantizar una distribución uniforme del movimiento de las mismas.

¿Cuáles son las causas de la dilatación térmica?

La dilatación térmica depende de algunos factores clave:

  • La longitud original de la sección de tubería
  • El coeficiente de dilatación
  • La diferencia de temperatura

Suele ser el cambio de temperatura entre la temperatura operativa de la tubería y la temperatura exterior. Así, por ejemplo, en las aplicaciones de calefacción, la temperatura operativa es de aproximadamente 70 °C y la temperatura ambiente de 20 °C.

Calcul de la dilatation thermique

Software relacionado

Pregunta a un ingeniero

¿Cómo debo diesñar teniendo en cuenta la dilatación térmica?

Existen cuatro soluciones técnicas básicas para controlar la dilatación térmica.

  • Punto fijo

    1 - Punto fijo

    Una solución de punto fijo detiene cualquier movimiento y transfiere las cargas a la superestructura del edificio. El punto de “movimiento cero” te permite calcular la dilatación y pronosticar su comportamiento.

    Más información

2 - Guía axial

La guía axial se usa normalmente muy cerca de cualquier compensación técnica.

Permite un movimiento controlado en una sola dirección y elimina cualquier otro movimiento direccional.

3 - Soporte deslizante

El soporte deslizante permite la compensación de la tubería con el factor de fricción más bajo posible.

4 - Movimiento libre

El movimiento libre funciona en las situaciones en las que existe un movimiento multidireccional.

Suele utilizarse en los brazos de compensación.

Consejos para el diseño de expansión térmica

  • Calcula la longitud de la dilatación como una función de la longitud de la tubería, el material de la tubería y el gradiente de temperatura.
  • Comprueba si el desplazamiento entre el eje de la tubería y la superficie del carril superior es superior a 4°. Si es el caso, necesitarás una solución de compensación. Ten en cuenta que los requisitos específicos de la aplicación pueden afectar al valor de desplazamiento permitido.
  • Elige entre una compensación natural o técnica teniendo en cuenta la cantidad de espacio necesaria para cada solución.

Programa disponible para descarga Gratuita