Sistemas de soporte modulares para cargas medias a pesadas

Sistema de soporte modular Hilti MQ

Hilti MQ modular support system for medium-heavy duty applications

Nuestro sistema Hilti MQ se ha diseñado para soportar cargas medias a pesadas.

Su amplia gama de componentes te permite adaptar la solución a las necesidades de tu proyecto.

Está disponible en diferentes materiales para ofrecer una buena protección contra la corrosión, incluyendo:
• Acero galvanizado
• Acero galvanizado en caliente
• Acero inoxidable

También es apto para aplicaciones mecánicas, eléctricas y de ventilación.

VENTAJAS

• Sus piezas premontadas y sus bordes dentados prefijados contribuyen a que la instalación sea rápida y sencilla.
 
• Sus conectores de tornillo lo convierten en un sistema ajustable y variable.
 
• Los bordes dentados y el resorte del botón MQN garantizan una conexión perfecta entre el carril y los componentes MQS permiten una regulación sencilla antes de la fijación final.
 
• La gran resistencia y solidez del sistema garantizan una excelente estabilidad de la estructura.
 
• El pulsador MQN-C conecta la mayoría de los elementos de montaje en el rango de MQ con solo presionar un botón: ¡basta un clic! Esta tecnología facilita el montaje de piezas y facilita la instalación del soporte.

• El botón premontado MQN-CP permite preparar la instalación de una habitación (soporte, pie, brida ...) antes de fijarlo en el riel. Práctico, rápido y eficiente para evitar pérdidas de tiempo y que se caigan las piezas durante la instalación de soportes en altura.

• Se ha agregado una placa tuerca a nuestro rango: MQA-H. Su particularidad es integrar una pequeña tuerca de ajuste de la altura de la varilla roscada (diámetro 8 o 10). Con este dispositivo, no es necesario quitar los tubos para ajustar la altura de la instalación y ajustar el grado de la pendiente.

• Estos 3 nuevos elementos completan nuestra gama. Sus partes son resistentes al fuego (1 botón, 1 placa de riel y 1 placa perforada) marcadas con el logotipo de fuego y asegurando así la resistencia al fuego de toda la instalación si se usan de acuerdo con la regla.

Soluciones cómodas, rápidas y seguras para aumentar tu productividad

1 / 4
Botón de instalación rápida MQN-C

Con nuestro nuevo botón de instalación rápida, tu instalación se realiza con un solo clic, lo que aumenta tu productividad en la obra. LLeva tu instalación a otro nivel.

2 / 4
Botón de instalación rápida MQN-C pre-montado

Con nuestro nuevo botón de instalación pre-montado, la instalación se realiza de forma segura sin que ningún elemento se caiga al suelo: cómodo, rápido y sencillo. Lleva tu instalación a otro nivel.

3 / 4
Placa tuerca ajustable MQA-H

Nuestra nueva placa tuerca ajustable MQA-H hace que tu instalación sea mucho más fácil. Gira y ajusta la altura sin desmontar la instalación. Lleva tu instalación a otro nivel.

4 / 4
Pulsador de instalación rápida con certificación de resistencia al fuego MQN-B

Nuestro nuevo pulsador de instalación rápida MQN-B tiene la certificación de resistencia al fuego y está marcado: imposible confundirte. Lleva la instalación a otro nivel.

PREGUNTA A UN INGENIERO