Sistemas de soporte modulares para ventilación

Sistema de soporte modular Hilti MV para conductos de aire

Hilti modular support system for ventilation MV-RI rubber inlay for MV-30 channel

Nuestro sistema Hilti MV está diseñado para soportar sistemas de aire acondicionado y ventilación.

Dispone de una amplia gama de componentes, lo que te permite instalarlo de forma fácil y rápida. Asimismo, cumple las normas de calidad y seguridad más exigentes.

Ventajas

  • Todos los componentes están probados acústicamente y reducen en gran medida el ruido que transmite el carril a causa de la vibración.
  • Los elementos angulares MVA de Hilti fijan los conductos de ventilación al techo de forma fácil y directa, ya sea suspendiendo los conductos con varillas roscadas o en combinación con el sistema de carril MM de Hilti.
  • Hilti MV es un sistema optimizado para los conductos de aire con una sección transversal de hasta 100 x 50 cm.
  • El sistema de cierre rápido de las abrazaderas Hilti MV permite un ensamblaje rápido con un rango completo desde DN 80 hasta DN 1250.
  • El montaje en pared sobre soportes de Hilti MV es una solución segura y flexible para techos bajos o sumamente altos.

Pregunta a un ingeniero