Soluciones para dilatación y contracción térmicas

Puntos fijos y elementos deslizantes

Hilti heating solutions fixed point slider MRG-D6

Las tuberías se pueden dilatar y contraer por dos motivos:

  • Debido a la diferencia de temperatura entre la tubería y su entorno.
  • Debido a la diferencia de temperatura entre el entorno y el fluido que transporta la tubería.

En ambos casos las tuberías no deberían estar fijadas a soportes, sino que deberían poder moverse longitudinalmente.

Utiliza elementos deslizantes para permitir la dilatación de la tubería sin someter a esfuerzos el sistema de carril ni la abrazadera. Utiliza puntos fijos, en combinación con compensadores de dilatación, para garantizar una distribución homogénea de los movimientos de la tubería y para absorber las fuerzas adicionales generadas.

Ventajas

  • El diseño modular de los puntos fijos proporciona versatilidad con respecto a la altura, la carga y los soportes.
  • Alta resistencia a la temperatura y borde estrecho para un fácil aislamiento.
  • Se pueden usar elementos deslizantes tanto en instalaciones suspendidas como en instalaciones de pie.
  • En combinación con los elementos deslizantes Hilti MSG se logra un movimiento deslizante bidireccional.
  • Los tipos de carga se ajustan a las abrazaderas Hilti. 

PREGUNTA A UN INGENIERO