Saltar al contenido principal

Rendimiento y autonomía sin límites. Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Anclajes de aislamiento

Descubra nuestras soluciones de anclaje y fijación directa para sus necesidades de aislamiento térmico

SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR

SATE - SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR

Nuestros sistemas de fijación te garantizan una seguridad y una productividad elevada para la instalación de aislamiento térmico exterior

Soluciones Hilti para fijación de aislamiento

Hilti ofrece una amplia gama de soluciones de fijación para todos los tipos de material base. Puede utilizar los anclajes y clavos de aislamiento sobre todos los tipos de aislante

ANCLAJES Y CLAVOS PARA FACHADA VENTILADA

  • Clavo de aislamiento X-IE - Hilti

    Fijación de aislamiento por disparo

    Con los clavos de aislamiento X-IE, fije el aislante en la fachada al menos 5 veces más rápido que con los métodos tradicionales. ¡Una fijación de alta resistencia con un comportamiento muy fiable !

    Más información
    ANclaje de aislamiento HIF

    Anclaje de aislamiento HIF

    Facilidad de colocación sobre materiales macizos – hormigón, piedra. El anclaje de aislamiento HIF es ideal para sujetar lana mineral, no se hunde gracias a su cabeza de 90 mm..

    Más información
    Anclaje de aislamiento IZ

    Anclaje de aislamiento IZ

    Fijación fiable para aislantes pesados en todo tipo de materiales en revestimientos o sótanos. Con punta de fibra de vidrio que reduce significativamente los puentes térmicos.

    Más información
    Anclaje de aislamiento IDMS

    Anclaje de aislamiento IDMS

    Fija tus aislamientos con requisitos de resistencia al fuego con total seguridad. Instalación sencilla con martillo con arandela adicional de 90 mm para aislamiento flexible.

    Más información

Fijación de aislamiento para sate

Los anclajes y clavos aislantes, todos ellos homologados por ATE (Documento de Idoneidad Técnica Europeo), contribuyen a la eficiencia de las obras gracias a su rapidez de instalación, su baja conductividad térmica y un perfecto acabado.

  • Clavo de aislamiento XI-FV

    Clavo de aislamiento XI-FV

    El sistema de fijación de aislamiento sobre hormigón más rápido, una instalación en un solo paso con una herramienta a pólvora. Ideal para fijaciones en entornos habitados, el clavo se instala sin perforación. Esto reduce la exposición al polvo.

    Más información
    Anclaje de aislamiento HTS

    Anclaje de aislamiento HTS

    Fije todos los tipos de aislamientos a todos los materiales base con 2-3 golpes de martillo. Obtenga un acabado perfecto con el clavo premontado dotado con punta de parada precisa.

    Más información

Productos asociados

Herramienta de fijación con pólvora DX 5-F8

Descubre más

Martillos perforadores a batería

Descubre más

Brocas TE-CX

Detalles
Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra