Amortiguador para canaletas X-ET MX
- Aplicación: Cajas de conexiones, Canaletas para cables, Cajas eléctricas, Piezas de empalme variadas, Fijaciones mecánicas y eléctricas
- Material: Sin halógenos
- Para el uso con (herramientas): BX 3-ME, BX 3-ME 02, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
Rollo de cinta X-TT
- Aplicación: Mazos de cables, Conductos, Aplicaciones eléctricas, Fijaciones mecánicas y eléctricas, Tuberías ligeras
- Material: Polietileno tereftalato (PET)
- Para el uso con (herramientas): BX 3-ME, BX 3-ME 02, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
- Tipo de material base: Hormigón
- Composición del material: DX51D+Z275-N-A (DIN EN 10346)
- Acabado: Galvanizado
- Aplicación: Membranas y placas de drenaje, Redes, tejidos y similares, Hojas corrugadas de plástico, Aislamiento hasta 30 mm de espesor
- Para el uso con (herramientas): DX 2, DX 351 M/E, DX 36, DX 460 F8, DX 5 F8, DX E72
- Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
- Aplicación: Membranas y placas de drenaje, Redes, tejidos y similares, Hojas corrugadas de plástico, Aislamiento hasta 30 mm de espesor
- Para el uso con (herramientas): DX 2, DX 351 M/E, DX 36, DX 460 F8, DX 5 F8, DX E72
- Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
X-HVB
- Aplicación: Viga mixta
- Condiciones ambientales: Interior seco
- Materiales base: Acero
SDK2/PDK2
- Aplicación: Revestimientos de techos y paredes en edificios de sola capa
- Para el uso con (herramientas): Útil de colocación PDK2
- Protección de corrosión: Acero inoxidable A4 (316) o equivalente
Arandelas de acero
- Clase de productos: Premium