Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Fontaneros: ¿qué herramientas elegir?

Descubra la selección Hilti para fontaneros: perforación, fijación de tuberías, instalación de redes y equipos sanitarios.

Sierra de sable SR 4-22

SR 4-22 sierra de sable a batería

  • Diseño ligero para uso con una sola mano

  • Corte en los lugares más difíciles de alcanzar

  • Diseño duradero y bajo mantenimiento

  • Cortes rápidos y suaves

ComprarVer producto

Aspiradora inalámbrica VC 4MX-22 PK T8

VC 4MX-22 PK T8 aspirador a batería

  • Aspirador de clase M

  • Diseñado para ofrecer máxima versatilidad

  • Control remoto Bluetooth®

  • Aspiración en seco y húmedo

ComprarVer producto

Martillo perforador inalámbrico TE 4-22

TE 4-22 martillo perforador a batería

  • Perforación más rápida

  • Amplias funciones de seguridad

  • La reducción activa de vibraciones (AVR) hace que la herramienta sea menos fatigante durante el uso

ComprarVer producto

Taladro-atornillador de percusión inalámbrico SF 6H‑22

SF 6H-22 taladro atornillador a batería

  • Alta velocidad y alto par

  • Rendimiento a batería sin compromisos

  • Diseñado para durar

  • Control activo de par (ATC)

ComprarVer producto

Atornilladora de impacto a batería SID 4-22

SID 4-22 atornillador de impacto a batería

  • Motor sin escobillas

  • Luces LED alrededor del portapuntas

  • Tamaño ultracompacto: solo 134 mm

  • Par máximo: 186 Nm

ComprarVer producto

Herramienta de prensado para tubos NPR 19-22

NPR 19-22 herramienta de prensado de tubos

  • Compacta, ligera y rápida

  • Compatible con los principales fabricantes de sistemas de tuberías

  • Prensado de tubos de cobre y acero de hasta 35 mm

  • Prensado de tubos de plástico de hasta 40 mm

ComprarVer producto

AG 4S-22

Amoladora angular a batería AG 4S-22

AG 4S-22 amoladora angular a batería

  • Diámetro del disco: 125 mm

  • Profundidad máxima de corte: 34 mm

  • Control de velocidad

  • Adecuada para acero inoxidable

ComprarVer producto

Herramienta multifunción SMT 6‑22

SMT 6-22 multiherramienta a batería

  • Empuñadura ergonómica

  • Rango OPM: 10.000-20.000

  • Compatible con Starlock MAX

  • Luz LED integrada

ComprarVer producto

Láser de líneas verdes PM 2-LG (láser de líneas)

PM 2-LG láser de líneas verdes

  • Mayor visibilidad para una mayor productividad

  • Precisión: ±3 mm a 10 m

  • Máxima facilidad de uso

  • Aviso de batería baja

ComprarVer producto

Sierra circular a batería SC 4MR-22

SC 4MR-22 sierra circular a batería

  • Diseño compacto con hoja en el lado derecho

  • Cortes en frío rápidos de hasta 51 mm de profundidad en metal

  • Corte de perfiles, varillas roscadas y conductos metálicos (EMT)

  • Peso de solo 2,2 kg

ComprarVer producto

Foco LED inalámbrico para obras SL 2-22

SL 2-22 luz de trabajo LED a batería

  • Múltiples opciones de fijación

  • Adecuada para espacios reducidos

  • Brillo: 500 lm

  • Inspección de acabados superficiales

ComprarVer producto
Sierra de sable SR 2-A12 utilizada para cortar una tubería en una pared de cartón yeso

¿Cuáles son las mejores herramientas eléctricas a batería para fontaneros?

Como fontanero, sabrás que un buen equipo de herramientas puede marcar la diferencia entre un trabajo bien hecho y un trabajo excelente. Como parte fundamental de cualquier proyecto de construcción, contar con las herramientas de fontanería adecuadas garantiza que cualquier instalación de agua o gas sea resistente, segura y cumpla con la normativa. Esto puede incluir la instalación de tuberías, la localización de fugas, el mantenimiento de instalaciones de gas y mucho más.

Aunque existen muchas opciones disponibles, en esta página puedes consultar algunas de nuestras mejores herramientas y equipos para los trabajos diarios del sector de la fontanería y el gas. Como marca líder en herramientas eléctricas, ofrecemos una amplia gama de soluciones para cualquier aplicación y que puedas confiar en que nuestras herramientas no solo te ayudarán a completar el trabajo, sino a hacerlo con excelentes resultados.

Fontanero profesional cortando un tubo de acero con una amoladora angular inalámbrica Hilti

¿Por qué elegir Nuron?

Nuestra gama Nuron te ofrece:

  • Más de 90 herramientas con una única batería

  • Más trabajo por carga

  • Diagnóstico integrado de la batería

  • Nuevas y mejoradas funciones de seguridad

  • Última ubicación de carga*

Con las herramientas Hilti de Nuron conseguirás potencia sin compromisos gracias a sus baterías de mayor duración, accesorios que ahorran tiempo y una amplia gama de servicios diseñados para mantener tu productividad hoy y mañana.

Ya sea para cortar o prensar tuberías, serrar placas de yeso u otras aplicaciones, tenemos la solución que necesitas. Como todas estas herramientas funcionan con la misma plataforma de batería, cambiar entre equipos para diferentes tareas es más sencillo que nunca, con la ventaja añadida de trabajar completamente sin cables en la obra.

Además de las funciones de seguridad integradas en nuestras herramientas, como el Control Activo de Par (ATC) y la Reducción Activa de Vibraciones (AVR), nuestros accesorios de aspiración para reducir el polvo y nuestras lámparas portátiles también te ayudan a trabajar en un entorno más seguro.

Incluso cuando realizas tareas diarias como soldar, revisar un desagüe o utilizar un cortatubos, seguimos ayudándote a gestionar cada trabajo de principio a fin.

*Se requiere suscripción Fleet y módulo de cargador