Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
Nuron

Atornilladora taladro con percusión a batería SF 6H-22

Atornilladora taladro con percusión eéctrica, con control activo del par y ergonomía avanzada para taladrar y atornillar en madera, metal y mampostería (plataforma de batería Nuron)

  • Par máximo (unión suave/dura): 65 Nm (Junta blanda), 85 Nm (Junta dura)
  • RPM sin carga: engranaje 1: 490 rpm; engranaje 2: 2000 rpm
  • Rango de fijación de mandril: 2 - 13 mm

Otros clientes también buscaron Atornillador a batería, Taladro eléctrico, metal,mampostería y madera, SF 6H or SF6H.

Personaliza tu kit

Cuerpo de herramienta
Herramienta en caja Incluído: 1x Juego de puntas S-BSC UNI 25/1" T (7)
¿Cuántos kits te gustaría pedir?
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
479,87 EUR