Nuron
Sierra circular a batería SC 4MR-22







Sierra circular a batería con peso y tamaño reducidos para cortes sobre cabeza a hasta 51 mm|2” de profundidad (plataforma de baterías Nuron)
- Profundidad de corte máx.: 51 mm
- Diámetro de disco: 136 mm
- Material base: Metal, Acero, Acero inoxidable
Personaliza tu kit


Herramienta en caja Incluído: 1x Hoja sierra circ. Default XCut Struct 136 A
¿Cuántos kits te gustaría pedir?
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
626,52 EUR
Datos técnicos
Profundidad de corte máx.
51 mm
Diámetro de disco
136 mm
Material base
Metal, Acero, Acero inoxidable
RPM sin carga
engranaje 1: 4500 rpm
Compatibilidad con carril guía
No
Dimensiones (L x An x Al)
296 x 161 x 231 mm
Capacidad máxima de corte transversal
x
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
99 dB (A) 1
Valor de vibración triaxial para serrado en metal (ah,M)
1.0 m/s² 2
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
Documentación
pdf Manual de instrucciones SC 4MR-22 (01), checo, alemán, griego, inglés, español, francés, croata, húngaro, italiano, neerlandés, polaco, portugués, ruso, eslovaco, esloveno, turco, ucraniano, serbio [ 3.1 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Diseño que permite el uso con una sola mano: con un peso de tan solo 2,2 kg, esta es una de las sierras circulares para metal más ligeras y rápidas jamás fabricadas por Hilti
- Mayor productividad en el lugar de trabajo: el motor sin escobillas de alta eficiencia y prácticamente libre de mantenimiento ayuda a realizar el trabajo sin interrupciones
- Plataforma de baterías Nuron: sierras circulares a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración, las hojas que ahorran energía y una amplia gama de servicios que le ayudarán a incrementar la productividad en todo momento.
- Diseño compacto: la hoja del lado derecho y el recolector de virutas ayudan a facilitar el corte en espacios reducidos
- Diseño que permite el uso con una sola mano: con un peso de tan solo 4,8 lb, esta es una de las sierras circulares para metal más ligeras y rápidas jamás fabricadas por Hilti
Aplicaciones
- Cortes rápidos, precisos y en frío de hasta 51 mm de profundidad en metal
- Corte de perfiles, varillas roscadas, conductos metálicos (EMT), tuberías de acero y conductos de climatización
- Cortes rápidos y en frío en metal con una profundidad de hasta 2”
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Productos relacionados
Disco de sierra circular de excelente rendimiento con dientes de carburo que permiten realizar cortes con mayor rapidez y que ofrecen mayor durabilidad en acero estructural, incluido el acero inoxidable
Nuevo

Anclaje elástico para herramientas que ofrece una mejor protección contra caídas de herramientas en situaciones de trabajo en altura
Nuevo

Maletín de transporte de lados rígidos para guardar y transportar la sierra circular, la sierra de sable o la sierra de calar Hilti y sus accesorios
Nuron

Versátil batería de Ion-Litio de 22 V con el perfecto equilibrio de peso, potencia y tiempo de funcionamiento para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración