Nuron
Lámpara de trabajo LED SL 2-22



Linterna de trabajo LED con una batería que dura todo el día, cabezal giratorio y gancho de gran tamaño para la iluminación de trabajos de una persona (plataforma de batería Nuron)
- Brillo: 500 lm
- Lux: 350 lx @ 1 m
Otros clientes también buscaron linterna trabajo, luces trabajo, NURON, SL2 or SL 2.
Personaliza tu kit


Herramienta en caja
¿Cuántos kits te gustaría pedir?
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
120,75 EUR
Datos técnicos
Brillo
500 lm
Lux
350 lx @ 1 m
Documentación
pdf Manual de instrucciones SL 2-22 (02), checo, danés, alemán, inglés, español, estonio, finés, francés, croata, húngaro, italiano, lituano, letón, neerlandés, noruego, polaco, portugués, eslovaco, esloveno, sueco [ 4.4 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Una sola carga por día de trabajo: luz para todo el día con un brillo del 100 % gracias a las baterías Nuron de alta capacidad y gran potencia de salida
- Gran visibilidad: LED especialmente diseñados para proporcionar un color de luz natural con tres modos de brillo en la zona de trabajo (iluminación de hasta 500 lúmenes y 350 Lux a 1 metro de distancia)
- Varias opciones de fijación: gancho para cinturón retráctil, soporte magnético (opcional), base estable y cabezal basculante, lo que permite colocar la linterna en muy diversos equipos de construcción
- Alerta de batería baja: la linterna proporciona una luz constante, pero avisa de que queda poca batería con el tiempo suficiente para poder usar el cargador
- Plataforma de batería Nuron: linternas LED a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración y una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento
Aplicaciones
- Iluminación de zonas de trabajo personal: puede colgarse o acoplarse a muchos objetos comunes como tuberías, escaleras, andamios y vigas
- Inspección de acabados de superficies (como pintura o tabique seco)
- Se puede usar en espacios reducidos (la carcasa no se calienta y los LED no emiten un calor extremo)
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Productos relacionados
Nuron

Batería de Ion-Litio de 22 V compacta y de poco peso para realizar tareas ligeras con las herramientas eléctricas Nuron
Nuron

Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
Nuron

Batería de iones de litio de 22 V de la más alta capacidad diseñada para maximizar el tiempo de funcionamiento de las herramientas Nuron de carga pesada
Nuron

Versátil batería de Ion-Litio de 22 V con el perfecto equilibrio de peso, potencia y tiempo de funcionamiento para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Servicios
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración