Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
Nuron

Herramienta multiusos de oscilación a batería SMT 6-22

Potente herramienta multiusos a batería con interfaz StarlockMax, AVR y ángulo oscilante de 4º

  • Material base: Tabique seco, Madera, Mortero, Pintura, Cemento, Metal, PVC
  • RPM sin carga: engranaje 1: 20000 rpm
  • Valor de vibración triaxial para corte de tableros (ah,B): 2.5 m/s²

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
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
Desde 397,94 EUR
Outil multifonction sans fil SMT 6-22

Multiherramienta a batería SMT 6-22

Añade potencia y versatilidad a tu parque de herramientas

Nuestra nueva multiherramienta a batería añadirá versatilidad y potencia a tu parque de herramientas. Se considera además una herramienta imprescindible sea cual sea el gremio en el que trabajas ya que se utiliza en una amplia gama de aplicaciones y materiales base que otras herramientas no pueden cubrir fácilmente.

Outil multifonction SMT 6-22 sans fil

Alto rendimiento

Su empuñadura ergonómica y LED integrado permiten trabajar cómodamente en cualquier posición. Su motor sin escobillas ofrece una frecuencia de oscilación entre 10.000 y 20.000 rpm y un ángulo de oscilación de 4º.

Outil multifonction SMT 6-22 sans fil

La seguridad es lo primero

Con un peso de 1.3 kg y mandril con función AVR para minimizar la fatiga. Con un accesorio de extracción de polvo de bloqueo rápido ( lanzamiento en 2024) compatible con toda nuestra gama de aspiradores VC.  

Outil multifonction SMT 6-22 sans fil

Cuchillas Starlock para multiherramienta

Además de la amplia selección de cuchillas Hilti, nuestra herramienta es también compatible con las hojas Starlock estándar, Plus y Max.

Outil multifonction SMT 6-22 sans fil

Todas tus herramientas por un coste mensual

Con la incorporación de la multiherramienta Hilti a batería ahora puedes tener tu parque completo de herramientas con una única plataforma a batería Nuron y trabajar de forma más rápida y rentable optimizando tu parque de herramientas. Descubre el servicio Hilti Fleet management, elige las herramientas que necesita y pagas un coste mensual fijo durante un periodo determinado.

Accesorios para la multiherramienta SMT 6-22

No olvides añadir accesorios como baterías y cargadores a tu herramienta así como los consumibles que necesites, para asegurarte de que tienes todo lo necesario para tu trabajo.