Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Electricistas: ¿qué herramientas elegir?

Descubra la selección Hilti para electricistas, adaptada a la perforación, fijación, bandejas portacables, conductos e instalación eléctrica.

TE 6-22 martillo perforador a batería

TE 6-22 martillo perforador a batería

  • Conexión SDS Plus

  • Amplias funciones de seguridad

  • Rango de perforación con percusión: 4-28 mm

  • Función de cincelado

ComprarVer producto

Martillo perforador inalámbrico TE 4-22

TE 4-22 martillo perforador a batería

  • Perforación más rápida

  • Amplias funciones de seguridad

  • La reducción activa de vibraciones (AVR) hace que la herramienta sea menos fatigante durante el uso

ComprarVer producto

Taladro-atornillador de percusión inalámbrico SF 6H‑22

SF 6H-22 taladro atornillador a batería

  • Alta velocidad y alto par

  • Rendimiento a batería sin compromisos

  • Diseñado para durar

  • Control activo de par (ATC)

ComprarVer producto

BX 4-22 clavadora de hormigón (edición M&E)

BX 4-22 clavadora de hormigón (edición M&E)

  • Diseñada para instaladores eléctricos

  • Hasta 1000 clavos por hora

  • Longitud máxima del clavo: 45 mm

  • Los cargadores inclinados y desmontables mejoran la accesibilidad

ComprarVer producto

Atornilladora de impacto a batería SID 4-22

SID 4-22 atornillador de impacto a batería

  • Motor sin escobillas

  • Luces LED alrededor del portapuntas

  • Tamaño ultracompacto: solo 134 mm

  • Par máximo: 186 Nm

ComprarVer producto

Herramienta multifunción SMT 6‑22

SMT 6-22 multiherramienta a batería

  • Empuñadura ergonómica

  • Rango OPM: 10.000-20.000

  • Compatible con Starlock MAX

  • Luz LED integrada

ComprarVer producto

Aspiradora inalámbrica VC 4MX-22 PK T8

VC 4MX-22 PK T8 aspirador a batería

  • Aspirador de clase M

  • Diseñado para ofrecer máxima versatilidad

  • Control remoto Bluetooth®

  • Aspiración en seco y húmedo

ComprarVer producto

Láser de líneas verdes PM 2-LG (láser de líneas)

PM 2-LG láser de líneas verdes

  • Mayor visibilidad para una mayor productividad

  • Precisión: ±3 mm a 10 m

  • Máxima facilidad de uso

  • Aviso de batería baja

ComprarVer producto

Sierra circular a batería SC 4MR-22

SC 4MR-22 sierra circular a batería

  • Diseño compacto con hoja en el lado derecho

  • Cortes en frío rápidos de hasta 51 mm de profundidad en metal

  • Corte de perfiles, varillas roscadas y conductos metálicos (EMT)

  • Peso de solo 2,2 kg

ComprarVer producto

AG 4S-22

Amoladora angular a batería AG 4S-22

AG 4S-22 amoladora angular a batería

  • Diámetro del disco: 125 mm

  • Profundidad máxima de corte: 34 mm

  • Control de velocidad

  • Adecuada para acero inoxidable

ComprarVer producto

Foco LED inalámbrico para obras SL 2-22

SL 2-22 luz de trabajo LED a batería

  • Múltiples opciones de fijación

  • Adecuada para espacios reducidos

  • Brillo: 500 lm

  • Inspección de acabados superficiales

ComprarVer producto

DCH 150-SL Rozadora de pared

DCH 150-SL Rozadora de pared

  • Rozadora de pared diseñada para ofrecer máxima productividad

  • Capaz de realizar rozas de hasta 50 x 50 mm

  • Diseño robusto y motor duradero

  • Diseño ergonómico de la empuñadura

ComprarVer producto
Hilti BX 4-22

¿Cuáles son las mejores herramientas eléctricas a batería para electricistas?

Como electricista, necesitas confiar plenamente en tus herramientas para cada trabajo. No solo ayudan a garantizar tu seguridad, sino que también permiten completar las tareas en obra de forma eficiente. Esto incluye herramientas para electricistas destinadas a trabajos como realizar rozas para enchufes, instalar interruptores, cortar placas de yeso, instalar cables, gestionar conducciones y mucho más.

Te mostramos algunas de nuestras mejores herramientas para electricistas y representan solo una selección de nuestra gama. Como marca líder, ofrecemos una amplia variedad de soluciones para cubrir diferentes aplicaciones del sector y que puedas trabajar con confianza en cualquier obra.

Profesional utilizando la clavadora a batería Hilti BX 4-22 en obra para aplicaciones de fijación de cables en hormigón

¿Por qué elegir nuestra tecnología a batería Nuron?

Nuestras herramientas Nuron te ofrecen:

  • Más de 90 herramientas con una sola batería

  • Más trabajo por carga

  • Diagnóstico integrado de batería

  • Nuevas y mejoradas funciones de seguridad

  • Última ubicación de carga*

Con las herramientas a batería Nuron, disfrutas de herramientas eléctricas sin compromisos gracias a baterías de mayor duración, accesorios que ahorran tiempo y una amplia gama de servicios diseñados para mantener tu productividad hoy y mañana.

Ya sea para fijaciones en hormigón, realizar aperturas en placas de yeso, instalar armarios o cualquier otra aplicación, tenemos la solución que necesitas. Al funcionar con la misma plataforma de batería, cambiar entre herramientas de tu parque resulta mucho más sencillo, con la ventaja añadida de trabajar completamente sin cable en la obra.

Además de funciones de seguridad integradas en nuestras herramientas, como el Control Activo de Par (ATC) y la Reducción Activa de Vibraciones (AVR), nuestros accesorios de aspiración para reducir el polvo y nuestras lámparas portátiles también te ayudan a trabajar en un entorno más seguro.

Incluso para tareas más pequeñas, como comprobar tensión eléctrica, revisar cableado aislado o utilizar pelacables, podemos ayudarte a realizar el trabajo de forma más eficiente.

*Se requiere suscripción Fleet y módulo de cargador