- Inicio
- Soluciones
- Soluciones para clientes
- Tendencias futuras en la construcción
- Ejecución integrada de los proyectos
Ejecución integrada de los proyectos
¿Piensas que la planificación digital con BIM y el diseño de plantas es solo para los equipos de diseño? Deja de pensarlo
Los métodos de construcción de alta tecnología no son solo una moda: son claves para gestionar la escasez de recursos. Gracias a los servicios de diseño BIM y a las herramientas digitales de construcción, todo el mundo del ámbito del diseño, la construcción y operación o mantenimiento puede mejorar con flujos de trabajo eficiente de principio a fin.
Sigue leyendo para ver casos comunes donde la productividad se ha incrementado gracias a flujos de trabajo a lo largo del ciclo de vida del proyecto - antes, durante y después de la construcción.
Ventajas de la ejecución integrada de proyectos de construcción
Fase de diseño
- Ingeniería de valor
- Detección de conflictos
- Soluciones multidisciplinares
- Sistemas de protección contra incendios optimizados
Fase de construcción
- Logística de prefabricación y transparencia en la ejecución 'Digital-to-Field' para un diseño eficiente de la obra
- Documentación/validación digital
- Software de documentación contra incendios
- Jaibot para perforación semiautónoma
Fase de operación
- Preparación para las operaciones
- Gestión del mantenimiento
- Gemelos digitales para documentación conforme a obra
- Optimización de las operaciones
máx.
ahorro en el coste de materiales
máx.
ahorro en el tiempo de ejecución
decisiones de ingeniería improvisadas en la obra
gracias a la planificación avanzada
ahorro de mano de obra
.
Fase de diseño
OPTIMIZA EL DISEÑO CON UNA METODOLOGÍA BIM APROBADA PARA EL SECTOR
Soportes MEP y soluciones contra incendios: para instalaciones eficaces y detección de conflictos
Los servicios de diseño integrados con visualizaciones 3D pueden ayudarte a optimizar instalaciones MEP, como soportes multidisciplinares que incluyen soluciones contra incendios, antes de comenzar la obra. Encuentra formas de ahorrar material, evita la improvisación en la obra y reduce el tiempo de construcción.
Ingeniería de valor: construcciones más seguras y eficientes
¿Cuáles son tus necesidades? Diseñamos para satisfacerlas. Si tus prioridades son la estandarización, la flexibilidad o la modularidad, te daremos una propuesta optimizada.
En el caso de la protección contra incendios, esto puede ayudar a reducir la cantidad de evaluaciones técnicas necesarias y brindarte una mayor visibilidad sobre las que tienes.
Logística transparente: para optimizar la ejecución en la obra
Los modelos digitales pueden aportar previsibilidad a la cadena logística, ayudando a evitar cuellos de botella. Controla los costes y agiliza los pedidos con listas de material detalladas, secuencia las ejecuciones y realiza un seguimiento de cada paso del proceso. Tendrás el material adecuado en el lugar adecuado y en el momento adecuado.
Creación de modelos Digital-to-Field: para una documentación fiable
La información sobre las construcciones existentes puede ser irregular. Importando las mediciones de paredes, losas, barras de refuerzo y algunos elementos MEP a tu modelo desde dispositivos gemelos digitales, mejorarás la preparación para las operaciones y agilizarás la gestión del mantenimiento.
Fase de construcción
Cumpla su horario en las obras
Preparación, corte y premontaje: ahorro de tiempo y mano de obra
Tener un modelo digital detallado abre la puerta a la prefabricación. Los planos se pueden exportar con unos pocos clics. Elimina la preparación manual para soportes MEP con 'kitting', corte y preensamblaje, o aprovecha los servicios de 'kitting' y corte para protección contra incendios. Ahorra tiempo y residuos y reduce el margen de error.
Ver cómo la planificación digital contribuye a la prefabricaciónRobots de construcción: para instalaciones MEP más productivas
¿Qué pasaría si un robot pudiera realizar trabajos repetitivos, ayudar a reducir el riesgo de error humano y finalizar proyectos MEP de forma más rápida, segura y precisa? Con la planificación digital como base, el robot perforador semiautónomo Jaibot lleva a un nivel superior los trabajos mecánicos, eléctricos, sanitarios y de instalación.
Leer más sobre robótica de construcciónDigital-to-Field: para un diseño del lugar de trabajo de alta velocidad
En la práctica, Digital-to-Field significa el posicionamiento guiado de puntos de perforación para soportes MEP, anclajes y componentes embebidos como carriles de montaje o manguitos intumescentes. Las herramientas avanzadas de diseño pueden leer tus archivos BIM y diseñar documentos directamente, además de utilizar un láser integrado para localizar los puntos del modelo en la realidad. Las soluciones embebidas pueden aumentar la productividad de forma significativa, ya que ahorran mano de obra, aportan flexibilidad tras la instalación y reducen los pasos de trabajo.
Validación: prueba al instante que la construcción cumple los requisitos y especificaciones
En un proceso de principio a fin, el modelo BIM es la única fuente fiable de información. Es más fácil integrar procesos de validación: el modelo muestra qué instalar y dónde hacerlo, la información correspondiente puede enlazarse al modelo para que sea más sencillo generar documentación.
Las herramientas como los taladros de impacto con Sistema de par adaptativo o softwares como el Gestor de documentación contra incendios guardan la información de validación de forma automática mientras lo instalas.
Ver más sobre el software de validaciónFASE DE OPERACIÓN
Aprovecha las ventajas de BIM y la planificación digitalizada en la gestión de la construcción
Gemelos digitales: para una documentación conforme a obra exacta y completa
Una vez que el edificio esté en funcionamiento, los escáneres de pared digitales como nuestros multidetectores de la serie PS y las herramientas de trazado avanzadas como nuestra PLT 400 pueden ayudarte a mantener tu modelo digital actualizado. Estas herramientas ofrecen una forma más eficiente de documentar las adaptaciones o modificaciones y de transferirlas directamente al modelo.
Validación y preparación de operaciones y mantenimiento
Cualquiera que se encargue de que los sistemas de seguridad de un edificio pasen las inspecciones sabe el papeleo que esto supone. Con el equipo de escaneado láser y la documentación basada en BIM, puedes estar tranquilo al saber que tu documentación de obra terminada te será útil y accesible durante todo el ciclo de vida de la construcción.
Diseño y mantenimiento fluidos
Al colaborar con Hilti desde etapas tempranas de tu proyecto, los requisitos de operación y mantenimiento pueden incorporarse en el diseño. Las propuestas que recibas ya estarán optimizadas en todo el ciclo de vida, especialmente en la gestión eficiente de edificios.
Servicios de diseño integrados
Resuelve los problemas de productividad del proyecto antes de que sucedan
Los servicios de diseño integrados pueden ayudar a reducir los gastos de material, recortar el tiempo de instalación y evitar la improvisación en la obra, pero solo es posible si te asocias con Hilti desde fases tempranas del diseño. Tomemos como ejemplo los sistemas MEP. Sin diseño integrado, las estructuras de soporte se planifican directamente en obra y por separado por cada disciplina. Con Hilti como aliado integral del proyecto, puedes aprovechar la metodología BIM aprobada para el sector para diseñar estructuras de soportes compartidas por todas las disciplinas.
Descubre cómo tu empresa de construcción puede beneficiarse de nuestros servicios de diseño integrados:
1. Análisis previo
Establece un punto de partida claro, dividiendo el proyecto en soluciones conceptuales.
Entregables:
- Proyecto dividido en aplicaciones individuales
- Propuesta de diseño esquemático optimizado para soportes MEP y soluciones contra incendios
2. Diseño
Haz que las soluciones conceptuales evolucionen a propuestas de diseño, definidas por informes de ingeniería.
Entregables:
- Soportes MEP (“típicos”) diseñados y optimizados para casos de alta repetición y/o proyectos complejos
- Soluciones de protección contra incendios diseñadas y optimizadas para ofrecer fiabilidad y repetibilidad, como dispositivos de protección contra incendios embebidos
- Informes de ingeniería
- Informes individuales de excepciones
3. Modelado BIM
Añade los soportes diseñados directamente a tu modelo e informa de cualquier interferencia que pueda necesitar un rediseño.
Entregables:
- Soportes MEP añadidos al modelo
- Sistemas de protección contra incendios añadidos al modelo
- Informe de excepciones (problemas)
4. Documentos
Para una transferencia más fluida del diseño desde la oficina hasta la construcción en la obra.
Entregables:
- Planos de taller
- Planos generales
- Datos Digital-to-Field
- Lista de materiales
- Sugerencias para servicios de corte, kitting y preensamblaje
Servicios de colaboración
También ofrecemos un servicio de colaboración para apoyarte durante todo el proyecto. Incluso estaremos in situ para reuniones periódicas de alineación.
Los equipos de construcción BIM pueden ahorrar tiempo y mano de obra
Collarines intumescentes contra incendios
Piensa en los dispositivos embebidos de protección pasiva contra el fuego para las penetraciones de cables y tuberías, todo en una sola solución.
Puedes incluirlo en tus modelos BIM. Se trata de un gran ahorro de mano de obra y se evitan sellados difíciles de ejecutar.
Configura y compra productos intumescentes embebidos Descargar familia Revit®Herramientas de replanteo avanzado
Las estaciones totales de construcción y las herramientas de diseño digital como Hilti PLT 400 pueden leer directamente tus archivos BIM, sin necesidad de seleccionar manualmente los puntos. Actualizar estas herramientas digitalizadas generalmente hace que el trabajo de trazado de obras sea mucho más rápido y permite que lo realice una sola persona.
Más información sobre el Hilti PLT 400Sistema de par adaptativo para instalación de anclajes
Cuando están equipadas con el módulo AT, las llaves de impacto compatibles pueden ajustar y reajustar automáticamente los anclajes de acuerdo con las homologaciones. La herramienta también guarda datos de instalación para informes de inspección.
Encuentra rápidamente fijaciones homologadasTRABAJA CON HILTI
Colabora con nosotros para ver cómo la digitalización puede beneficiar a tu negocio
Incluso si eres un usuario experimentado de BIM, podemos mostrarte nuevas formas de aumentar tus beneficios, más allá del equipo de diseño.
Los equipos de construcción de alta tecnología pueden ahorrar mano de obra, tiempo y administración y minimizar el alcance de los errores.
Utilizamos nuevas tecnologías y procesos para integrar tu flujo de trabajo en una estructura cohesionada de principio a fin.