NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Aspiradoras

Descubre las aspiradoras en húmedo y seco diseñadas para mantener el lugar de trabajo limpio y libre de polvo

Descubre las aspiradoras en húmedo y seco diseñadas para mantener el lugar de trabajo limpio y libre de polvo More information: Peligros del polvo en la obra
Aspiradora a batería VC 5-22 Aspiradora a batería compacta y portátil para una limpieza rápida en obras y talleres (plataforma de batería Nuron)
Aspiradora a batería VC 5-A22 Aspirador a batería de 22 V compacto y portátil para lugares de trabajo: diseñado para ofrecer movilidad y comodidad al usuario
Extractor de polvo a batería VC 10M-22 Aspiradora en seco/húmedo a batería y de alta aspiración con mochila opcional para extraer el polvo de las herramientas, incluso de brocas huecas, clase M (plataforma de batería Nuron)
Aspiradora a batería VC 10L-22 Aspiradora a batería en seco/en húmedo de alta capacidad de succión con una mochila opcional para limpiezas en sitios de obras, clase L (plataforma de baterías Nuron)
Aspiradora en húmedo VC 60-W Aspiradora para entornos de construcción de alta capacidad que permite recopilar residuos de tareas de carga pesada de extracción de testigos, serrado, corte y taladrado
Aspirateur VC 20-X relié à une meuleuse sur un chantier

Aspiradores de obra ultracompactos

Un nuevo diseño para unos aspiradores compactos, ligeros y fácilmente manejables.

Nuestros aspiradores profesionales VC 20-X y VC 40-X ofrecen una capacidad de depósito optimizada y un rendimiento elevado. La solución para todas las aplicaciones de obra que generan polvo, en seco o en húmedo.

Aspiradores compactos, manejables y potentes

Normalmente pensamos que los aspiradores de obra ocupan mucho en los camiones, no son fáciles de transportar y son poco manejables.

¡Esto ya se ha acabado! Nuestra gama de aspiradores profesionales innova con la llegada de los aspiradores VC 20-X y VC 40-X. Compactos, manejables y potentes, serán tus mejores aliados contra el polvo en obra.

Ventajas de los aspiradores VC 20/40 -X

Loading

Una gama de aspiradores renovada y modernizada

Las últimas incorporaciones de la gama conservan su potencia de aspiración y robustez, ofreciendo ahora una movilidad mucho mayor.

De hecho, el nuevo diseño cúbico de su depósito permite reducir el tamaño del aspirador, conservando la capacidad del depósito. Ahora es todavía más fácil de almacenar en la parte trasera de un camión o furgoneta.

Aspiradores Manejables

Fáciles de transportar y desplazar.

  • El VC 20-X puede llevarse al hombro gracias a una correa accesoria.
  • El VC 40-X está dotado de una barra integrada y grandes ruedas para facilitar su desplazamiento.

Aspiradores Seguros

Más seguridad para tus trabajadores.

  • El cambio del filtro se hace a través de una compuerta en el lateral.
  • Ya no es necesario abrir el depósito: de esta forma quien lo use, no está expuesto al polvo.

Aspiradores Inteligentes

Dotados de tecnología inteligente.

  • Un sistema de sensores y luces LED te indican en tiempo real el estado del filtro, la potencia de aspiración, así como los ajustes que hay que realizar para optimizarlo.
  • La limpieza del filtro se hace ahora sólo cuando es necesario.

Aspiradores VC 20-X y VC 40-X disponibles en clase L y M

  • Clase L para el polvo doméstico.
  • Clase M para la aspiración de polvo de madera, minerales, hormigón y pinturas.

Nuestros aspiradores profesionales de obra

Nuestros aspiradores profesionales te permiten librarte de cualquier residuo de material – polvo, escombros, virutas, cenizas, agua, lodo – tras haber realizado trabajos de cincelado o perforación.

Elige entre nuestros aspiradores con cable, híbridos o a batería.

Aspirateur chantier VC 20-X

Aspiradores con cable

Funcionan únicamente con alimentación eléctrica.

Acceder al catálogo de productos
Aspirateur hybride VC20-UM Y

Aspiradores a batería e híbridos

Nuestros aspiradores híbridos se utilizan con alimentación eléctrica o con baterias recargables.

Acceder al catálogo de productos
Filtres et sacs pour aspirateur de chantier

Accesorios para aspiradores

Filtros y bolsas de polvo para todos nuestros aspiradores a batería y con cable.

Acceder al catálogo de productos

Servicios asociados a los aspiradores

gestion de parc machines

Gestión del parque de maquinaria

Toda nuestra innovación a tu disposición para que tengas una gestión total de tu parque de herramientas. Al final del contrato, tus herramientas serán sustituidas por la última tecnología Hilti. 

Más información
Réparation d'outillage

Reparación de herramientas

Obtén la reparación de tus herramientas de manera rápida y sencilla.

Más información
Formation

Formación sobre calidad, seguridad, medio ambiente y gestión del polvo

Durante esta formación, descubre cómo limitar su exposición al polvo.

Más información