Soluciones para soportes de techo de terraza

Hilti ofrece soluciones de soporte para aplicaciones pesadas y ligeras en todas las cubiertas

Placa de distribución de cargas para techos de terraza

¿Tienes que colocar soportes de equipos o de distribución de conductos, cables o fluidos? ¿Necesitas cumplir con la normativa DTU 43.1 para asegurar la impermeabilización de la cubierta?

Nuestra gama de placas de distribución de carga y nuestros sistemas de soporte modulares permiten diseñar estructuras a medida que se adaptan perfectamente a las necesidades de su obra.

Ya se trate de aplicaciones pesadas o ligeras, ¡tenemos la solución!

Soluciones para soportes ligeros

Placa de distribución para cargas ligeras sobre cubierta

Para máquinas pequeñas y distribución de cubiertas, nuestras placas de distribución MV-LDP combinadas con nuestro sistema modular de raíles MQ permiten construir soportes a medida, adaptados a las necesidades de cada aplicación. Nuestras placas de distribución de aluminio permiten colocar fácilmente los soportes sin necesidad de equipos de montaje y evitando taladrar la membrana aislante.

  • De fácil ajuste, las placas recuperan el ángulo del techo para una instalación estable
  • La modularidad y ligereza del sistema facilitan la instalación y el mantenimiento de la cubierta
  • También proponemos el diseño de soportes de conformidad con la reglamentación DTU 43.1 para satisfacer todas las exigencias.

Nuestras estructuras están diseñadas para permitir la instalación en al menos 800 mm desde el techo. Los pies son ajustables y desmontables individualmente para realizar operaciones de mantenimiento del techo sin necesidad de equipos de elevación y sin tener que desmontar la estructura.

Más información sobre las placas de distribución MV-LDP-L

Soluciones para soportes pesados

Placa de distribución de cargas pesadas sobre techos de terraza

Nuestra gama de soportes MQ con base de 41 mm y nuestras gamas MI y MIQ de 90 y 120 mm permiten la construcción de estructuras con pesos muy grandes para poder soportar incluso los equipos más pesados.

Estas gamas también permiten la construcción de estructuras de conformidad con la DTU 43.1 para soportes de más de 90 kg de peso.  Nuestros soportes y patas de barandilla nos permiten instalar las estructuras sobre los bloques de mampostería maciza que emergen de la fachada, permitiendo así una perfecta impermeabilización de la membrana.

Descubre nuestros sistemas de soporte para aplicaciones industriales

Más información

Servicios de corte y montaje previo de sistemas de soporte

Servicios de corte y montaje previo

Cortamos tus carriles de acuerdo con tus instrucciones y podemos montar previamente los sistemas de soporte y accesorios de montaje.

Simplemente envíanos tus especificaciones. Diseñamos y probamos tus configuraciones, para que estén listas para ser instaladas en el sitio.

Estudio técnico de tu proyecto de soporte

Cálculo del proyecto de soporte

Te ofrecemos un estudio técnico de tu proyecto de soporte con o sin DTU 43.1.

Hilti se hace cargo del estudio completo de tu proyecto, desde el diseño optimizado a medida hasta la integración en el plano.

Elementos de nuestros sistemas de soporte para cubiertas