Ejemplos de aplicaciones con una cortadora/crimpadora de cables de Hilti

Cortadora de cables y crimpadora hidráulicas

Facilita tu corte y crimpado de cables eléctricos gracias a nuestras soluciones hidráulicas

Nuestra gama de herramientas de 22 V se amplía con nuestras cortadoras de cables y herramientas de prensado hidráulicas. Compactas y ergonómicas, ofrecen un rendimiento superior a las alternativas manuales.

Pinza de la crimpadora cortadora de cable NUN 54-A

Crimpadora cortadora de cable NUN 54-A

La nueva herramienta de 22 V para crimpar y cortar todo tipo de cables, gracias a sus cabezales intercambiables

  • Completa nuestra plataforma de herramientas de 22 V.
  • Con sus cabezales intercambiables, garantiza en un tiempo récord:

- capacidad de crimpado: 10-240 mm², aluminio (trenzado), 10-240 mm², cobre (trenzado).

- corte de cables de cobre y aluminio de hasta 33 mm de diámetro.

- corte de cable de acero reforzado (ACSR) de hasta 21,5 mm de diámetro.

  • Compacta y ligera, cuenta con un cabezal giratorio de 360° para una mejor accesibilidad y una comodidad óptima.
NCR 60-A22

CRIMPADORA NCR 60-A22

Crimpadora en línea sin troquel

Crimpadora a batería de 6T en línea para operaciones de crimpado sin troquel de hasta 500 MCM.

  • Capacidad de crimpado de 8 AWG - 500 MCM Cu, 1/0 AWG - 350 MCM Al.
  • El pistón se retrae automáticamente tras la finalización de la operación de crimpado y corte.
  • La operación sin troquel elimina el riesgo de seleccionar un troquel incorrecto.
cortadora de cables a batería  NCT 53-A

Cortadora de cables a batería NCT 53-A

Para cortes de cables de hasta 50 mm de diámetro

  • Herramienta alargada, ligera y compacta con un cabezal de corte que gira 360º.
  • Gracias a su diseño de hoja abierta, puedes utilizarla con una sola mano.
  • Para cortar cables de aluminio y cobre de hasta 50 mm de diámetro.
  • Integrada en nuestra plataforma de herramientas de 22 V.

Portfolio de herramientas hidráulicas de 22V

cortadora de cables a batería  NCT 53-A

NUESTRO EXPERTO NOS CUENTA

Nuestra línea de herramientas hidráulicas de 22 voltios ha crecido con crimpadoras y cortadoras de cables compactas y ergonómicas que facilitan el trabajo gracias a su nueva tecnología única en Hilti y con las que trabajarás más fácilmente ahorrando tiempo de producción.