Cortadora de cables de Cu/Al NCT 85-A
New productProducto #r8824126
Cortadora de cables de cobre y aluminio a batería y con empuñadura de tipo pistola con capacidad para cortar cables de hasta 3-3/8" (85 mm) de diámetro externo
- Capacidad de corte: Aluminio, clase 1: diámetro exterior máx. 85 mm, Aluminio, clase 2: diámetro exterior máx. 85 mm, Aluminio, clase 5: diámetro exterior máx. 85 mm, Cobre, clase 1: diámetro exterior máx. 85 mm, Cobre, clase 2: diámetro exterior máx. 85 mm, Cobre, clase 5: diámetro exterior máx. 85 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- La electrónica inteligente detiene automáticamente la herramienta si la aplicación de corte es demasiado exigente: ayuda a evitar daños en las hojas y la herramienta
- Las hojas de corte se retraen automáticamente cuando finaliza la operación de corte
- Hojas de tipo tijera: ajuste sencillo alrededor del cable
Servicios
![Gestión de flota](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Verificación gratuita de la precisión de la herramienta según las especificaciones del fabricante.
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas
- 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, incluyendo desgaste, recogida y entrega
- Periodo de 3 meses exento de costes después de cada reparación
- Después de 2 años, los costes de reparación están limitados
- Garantía para las irregularidades de las piezas y de fabricación del producto durante todo el tiempo que demos servicio a la herramienta