Las rejillas son comunes en las obras industriales, donde los paneles están a menudo expuestos a las vibraciones. Éstas pueden afectar a las fijaciones, que se aflojan con el tiempo. La instalación de las fijaciones también puede ser difícil. Normalmente se requiere el acceso a ambos lados de la rejilla y las piezas que se caen pueden ser un peligro para la seguridad.
Nuestras soluciones de fijación de rejilla ayudan a mejorar la seguridad y a reducir el coste total de la instalación. Solo requieren el acceso por un lado de la rejilla y son rápidas y fáciles de instalar. No es necesario volver a darles par de apriete, por lo que prácticamente no requieren mantenimiento.
Además, nuestras soluciones de fijación de rejillas han sido sometidas a extensos ensayos de fiabilidad contra la vibración y han sido probadas y certificadas por institutos externos.
Descubre más en este vídeo