NOVEDAD
Cordl. stud fusion hand tool FX 3-HT kit
código de producto: 2293907 #2293907







Kit de herramientas que incluye un maletín con todo lo necesario para empezar a soldar con Hilti Stud Fusion
- Aplicación: Fijación a acero
- Certificados: CE
- Rango de temperatura de funcionamiento: 5° C - 40° C
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
5 526,52 EUR
5 526,52 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Aplicación
Fijación a acero
Certificados
CE
Rango de temperatura de funcionamiento
5° C - 40° C
Peso del cuerpo de la herramienta
12.5 kg
Peso
12.5 kg
Documentación
pdf F-BT – Manual técnico – Edición internacional - ES, inglés [ 9.5 MB ]
pdf Sistema de fusión de pernos a batería (CSF): Catálogo de inspección visual F-BT - OTR/5724148/03, 02-05-2025, incluido el amolado, inglés [ 1.3 MB ]
pdf Sistema de fusión de pernos a batería (CSF): Catálogo de inspección visual F-BT - OTR 5724148/02, 2022-11-14 , inglés, árabe, francés, alemán, indonesio, italiano, coreano, español, tailandés, turco, vietnamita [ 3.6 MB ]
pdf WPS F-BT-MR (EU-2) Versión 01, 07/2025, inglés [ 318.4 KB ]
pdf Versión de WPS F-BT-MR (EU): 03, 07/2025, inglés [ 324.6 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- El sistema Hilti Stud Fusion es un método de soldadura revolucionario que ayuda a evitar los altos costes, el empleo de operarios especializados, los problemas de coherencia y las rectificaciones relacionadas con los sistemas de soldadura tradicionales
- Ahorro de tiempo y mano de obra: el sistema Stud Fusion es más rápido, más seguro y su uso solo requiere operarios no especializados debidamente formados. Los comentarios en tiempo real sobre la herramienta facilitan la realización de fijaciones fiables, homogéneas y repetibles. Kit que permite llevar todo lo necesario al lugar de trabajo de una sola vez. Las arandelas de junta sustituyen el pintado posterior
- Lugares de trabajo y astilleros más seguros: este sistema de soldadura a batería funciona sin cilindros de gas pesados, cables de alimentación, amoladoras angulares, gases o radiaciones de luz
- Obtenga los resultados esperados: las características inteligentes del sistema Hilti Stud Fusion facilitan la realización de fijaciones repetibles y homogéneas en acero, incluso en condiciones de trabajo exigentes
- Simplifique y estandarice el diseño de las fijaciones: el soporte técnico de ingeniería está disponible a través del paquete de soluciones de software PROFIS Modular Support Engineering, por teléfono, en persona o en el lugar de trabajo con Hilti Design and Engineering Support
Aplicaciones
- Fijación en acero en entornos corrosivos/contaminantes (hasta C5) que ofrece mayores cargas de tracción o materiales base más finos y que conserva la integridad del material base
- Fijaciones de acero en instalaciones marítimas eólicas, de petróleo y gas: soportes para escaleras/bandejas de cables, soportes de tuberías no críticas, soportes multiusos y fijaciones de equipos
- Fijaciones de acero en instalaciones marítimas de petróleo y gas: soportes para escaleras /bandeja de cables, soportes de tuberías no críticos, soportes multiusos y fijaciones de otros equipos
- Construcción y mantenimiento de centrales eléctricas: soportes de tuberías no críticas, fijación de instalaciones de instrumentación y control, soportes multiusos
- Construcción naval: alineación de bloques, fijación de falsos techos, suelos técnicos, rejillas de inspección y alcantarillas, separadores de aspersores de agua; fijación de mobiliario y equipos internos y externos (lámparas, interruptores, n.º cajas de conexiones, etc.); soporte para instalaciones eléctricas/tuberías/ventilación
Productos relacionados
Unidad base de alimentación eléctrica compacta y fácilmente portátil para la soldadura por fusión de pernos roscados F-BT a acero
Pernos roscados de acero inoxidable para el uso con herramientas Hilti Stud Fusion que incluyen arandela de junta y tuerca de brida de seguridad
Pernos roscados de acero inoxidable para el uso con sistemas Hilti Stud Fusion
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración