Herramientas eléctricas y sistemas de fijación especializados que responden a las necesidades de los profesionales de la construcción y la industria, para cualquier tipo de obra
Para cada una de tus necesidades, tenemos la solución.
Todas las herramientas Hilti están diseñadas para hacer tu trabajo con comodidad, seguridad, fiabilidad y una mayor productividad.
Nuevos productos
Descubre las últimas novedades en herramientas y consumibles.
Martillos profesionales para todas las aplicaciones y con el máximo rendimiento
Todos los martillos de la gama de perforación y demolición se han desarrollado para ofrecer el máximo rendimiento con la mayor seguridad y confort para los usuarios. Gracias a nuestro conocimiento de las aplicaciones clave para los clientes y a la experiencia en el sector de la construcción y la industria, fabricamos herramientas profesionales únicas en el mercado.
Soluciones Hilti a batería con compatibilidad herramienta 22V. Baterías resistentes a condiciones extremas, durabilidad garantizada y máximo rendimiento.
Descubre nuestras soluciones de corte y lijado adaptadas a los tipos de materiales que quieres trabajar. Nuestras sierras de calar están diseñados para permitir el corte simple y efectivo de acuerdo a tus necesidades. Nuestras desbastadoras de diamante te brindan la comodidad más óptima en tu esfuerzo
Nuestras herramientas dedicadas al taladrado y al corte con diamante incluyen todo los que necesita para sus trabajos de extracción de testigos. Nuestros cortamuros con hilo están adaptadas a los cortes en cemento, la mampostería y el acero.
Para sus trabajos de corte y lijado, le proponemos una gama de sierras eléctricas, de pulidoras, de sierras y de lijadoras además de láminas y discos necesarios para su utilización. Descubra también nuestros aspiradores profesionales que le permiten limpiar polvo y líquido en sus obras.
Nuestras herramientas de fijación, atornilladores, perforadores-atornilladores, sus accesorios y consumibles, como boquillas, puntas, tornillos, clavos y pernos, responden a todas sus necesidades de fijación.
La elección de una fijación depende de varios factores: aplicación, material de soporte, geometría de la platina y tipo de cargos aplicados. Le ayudamos con la elección de sus fijaciones, químicos o mecanismos en cada una de sus situaciones.
Una obra no estaría completa sin los instrumentos de medida que permiten ponerlas en marcha, como los medidores láser, láser rotativos y los niveles ópticos.
Nuestra gama de productos intumescentes y de protección contra incendios le permitirá encontrar una solución para solventar situaciones de humo, de calor y de fuego para cualquier aplicación de penetración o de juntas en sus obras.
Ponemos a tu disposición una amplia gama de consumibles para máquinas (brocas SDS Plus / SDS Max, brocas de acero HSS, discos abrasivos y diamantados, hojas de sierra circular, sierras saltadoras o de sable, puntas, boquillas...) así como distintas soluciones de fijación (pernos, resinas, tornillos de hormigón, varillas roscadas y elementos de fijación de todo tipo) para satisfacer todas tus necesidades diarias en la obra.
Lo sentimos, no es posible iniciar sesión. La dirección de correo electrónico indicada no está registrada en{0}, pero se ha registrado en otra página web de Hilti.