Instalación de carriles de anclaje embedidos

Carril embebido en hormigón para cargas elevadas

Hilti HAC cast-in anchor channels
  • Nuestro carril de anclaje Hilti HAC forma parte de la nueva generación de sistemas de anclajes embebidos que se utilizan en estructuras de hormigón para realizar transferencias de cargas con total fiabilidad. 
  • Permite distribuir la carga con mayor fluidez, facilita la instalación y está disponible en varias longitudes.
  • Su innovadora forma de V permite distribuir la carga de manera fluida por el perfil del carril y evita que se formen bolsas de aire y huecos de hormigón debajo del carril.
  • La espuma de LDPE, junto con las tapas de los extremos, permiten sellar el carril de manera eficaz, lo que ayuda a mantener el hormigón fuera del interior del carril. Las tapas de los extremos también ayudan al usuario a instalar pernos con cabeza en forma de T en una posición segura en el extremo del carril.
  • La espuma cuenta con una tira para poder extraerla fácilmente y garantizar así la integridad, así como la alta calidad de la galvanización (evitando daños en la galvanización mediante el uso de destornilladores, martillos o sopletes).
  • Los mismos pernos con cabeza en forma de T son aptos para nuestros carriles Hilti, desde HAC-40 hasta HAC-70.
  • El sistema de carriles HAC-30 está diseñado para adaptarse al sistema modular de instalación Hilti MQ. El sistema MQ puede insertarse directamente en los carriles HAC-30. Esto permite evitar el uso de manguitos roscados adicionales y por tanto reduce el tiempo de trabajo.
  • Los carriles de anclaje Hilti HAC se fabrican en cinco perfiles estándar diferentes con longitudes de hasta 5800 mm (19 pies).

Carril de anclaje Hilti HAC: cumplimiento de las normativas

Nuestro carril de anclaje Hilti HAC cumple con las directrices y normativas más avanzadas.

Directrices y normativas de los Estados Unidos:

  • Resultados homologados en todas las direcciones, ESR-3520 incluyendo cargas longitudinales y diseños sísmicos en 3D.
  • Primer informe ICC-ES para sistemas de carriles de anclaje para todas las direcciones de carga y las categorías de diseño sísmico A-F.
  • Conforme a la norma AC232, el estándar más novedoso en el campo del diseño de carriles embebidos.
  • Todos los tamaños de nuestros carriles Hilti HAC-40 a HAC-70 están homologados para cargas sísmicas.
  • A la hora de transferir cargas cortantes que actúan en la dirección del eje del carril longitudinal, existen dos métodos entre los que puedes elegir.
  • Incluye hormigón de peso normal, así como hormigón ligero y hormigón ligero de arena.
  • Cumple con el Código Internacional de Construcción (IBC) 2015, 2012, 2009 y 2006
  • Cumple con el Código Internacional Residencial (IRC) 2015, 2012, 2009 y 2006
  • Cumple con el Código Internacional de Construcción de Abu Dabi (ADIBC)

Códigos y normativas de Europa:

  • Homologado por el organismo de Evaluación técnica europea.
  • Cumple con los requisitos de EOTA TR047, listo para la nueva norma EN 1992-4, lo último en normativa de diseño.
  • Homologado para cargas estáticas y cuasi estáticas en 2D, cargas de fatiga y exposición al fuego.

Diseño de sistemas de carriles de anclaje

Si necesitas ayuda con el diseño, puedes trabajar con los expertos ingenieros de Hilti. Para ello, ponte en contacto con tu equipo de Hilti local.

También puedes utilizar nuestro software de diseño Hilti PROFIS Anchor Channel que entre otras cosas:

  • Te permite diseñar utilizando nuestro método de diseño Hilti para crear aplicaciones que van más allá de los códigos internacionales o diseñar siguiendo una serie de códigos internacionales.
  • Incluye anclajes mecánicos y químicos.
  • Incluye anclajes embebidos e instalados a posteriori.
  • Está vinculado a la biblioteca BIM/CAD de Hilti.

Software relacionado

Pregunta a un ingeniero