Si necesitas ayuda para analizar los datos de tus escaneados con los sistemas de detección Hilti PS 250 Ferroscan o Hilti PS 1000 X-Scan, solo tienes que ponerte en contacto con tu equipo Hilti local.
En Hilti, contamos con expertos que pueden examinar y optimizar los datos de tus escaneados, así como indicar el mejor diseño para tu proyecto.
Esto incluye:
Armadura pasiva
Calcula la profundidad de la cubierta de hormigón y el tamaño del corrugado a partir de los datos de escaneado de Hilti PS 250 Ferroscan. Esto es importante por motivos de seguridad y para cumplir las normativas de construcción. Podrás comprobar que hay suficiente cubierta de hormigón en las regiones expuestas a terremotos, evitar la corrosión, ofrecer aislamiento térmico o proporcionar al corrugado un nivel de empotramiento suficiente para mantenerlo tenso sin que se deslice.
Distribución y tipo de objetos
Analiza la distribución de los objetos y qué son mediante los datos de escaneado procedentes del sistema de detección Hilti PS 1000 X-Scan. Encuentra corrugado, cables activos, tuberías de metal o plástico y mucho más, y analiza su distribución en una área amplia y en varios niveles.
- Ofrecemos un servicio por horas para un escaneado individual o uno por días para varios.
- Podemos ofrecerte tanto un análisis de los datos de escaneado como documentación detallada, que incluye informes sobre estadísticas, puntos de medición, marcadores para orificios taladrados y mucho más.
Para realizar nuestro análisis, utilizamos el software Hilti PROFIS Detection.
Ponte en contacto con tu equipo Hilti local para obtener más información.