A menudo resulta difícil saber qué se encuentra debajo de la superficie de un suelo, techo o muro mientras se trabaja en obra.
Sin embargo, con los escáneres de hormigón a batería de Hilti, podrás averiguar lo que hay debajo sin necesidad de quitar físicamente el hormigón u otros materiales base.
Utiliza los sistemas de detección para localizar objetos metálicos y no metálicos antes de taladrar, perforar, serrar o cortar.
Evita perforar en los puntos en los que se encuentran elementos como los siguientes:
- Barras de armado: profundidad de la chapa de hormigón y tamaño de la barra de acero
- Cables / tendones de postensado
- Vigas de hormigón
- Tuberías: metálicas y no metálicas (PVC)
- Cables con corriente
- Madera
Diseño de objetos empotrados en varias capas de materiales base:
Escanea el punto en el que deseas trabajar para ver los objetos ocultos en 2D o 3D, en tiempo real, en la pantalla de la herramienta de detección a batería o en una tablet.