Los muros perimetrales cortafuegos conllevan desafíos de diseño únicos.
Igual que todas las juntas constructivas, las juntas de los muros cortina están en constante movimiento y desplazándose contra la estructura del edificio. La junta puede estar expuesta al clima y a elementos exteriores e interiores durante la construcción y después de ella.
Por lo tanto, al especificar una solución intumescente para un muro cortina se deben tener en cuenta el movimiento, las fugas y la clasificación de agua para evitar costosos reequipamientos en el futuro.
Al proteger contra incendios el borde de una losa a lo largo del perímetro de un edificio, se debe elegir un sistema intumescente que funcione también con el revestimiento exterior del edificio.
Este puede estar compuesto por una serie de componentes tales como ensamblajes de muros cortina, paneles de hormigón preforjados o marcos y revestimientos de acero conformados en frío.