Martillo perforador TE 70-ATC/AVR
New productProducto #r1021424
Martillo perforador SDS Max (TE-Y) muy potente para tareas de perforación y cincelado en hormigón de gran capacidad, con sistema de control activo del par (ATC) y reducción activa de la vibración (AVR)
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 9.5 kg
- Energía de impacto: 11.5 J
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 12 - 55 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Máxima productividad para una amplia gama de aplicaciones de cincelado y perforación
- Baja presión de contacto para mayor comodidad del usuario
- El sistema activo de reducción de la vibración (AVR) reduce el cansancio y ayuda a incrementar la productividad diaria
- El sistema de aspiración de polvo DRS-Y opcional recopila hasta el 95 % del polvo
- Diseño robusto para una larga vida útil
Aplicaciones
- Taladro con percusión en hormigón, mampostería y piedra natural con brocas con un diámetro de 12 a 150 mm
- Taladros para anclajes de grandes cargas entre 20 y 40 mm de diámetro
- Ruptura y demolición con cinceles planos y punteros
- Taladro con alto par en madera y acero
- Taladro con percusión en hormigón, mampostería y piedra natural con brocas con un diámetro de 1/2" a 6"
Servicios
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas