Martillo perforador TE 70-ATC/AVR
New productProducto #r6851673
Potente martillo combinado SDS Max (TE-Y) para tareas pesadas de perforación y cincelado en hormigón
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 10 kg
- Energía de impacto: 14.5 J
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 12 - 55 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Sistema de control activo del par (ATC) que detiene el giro descontrolado del cuerpo de la herramienta en caso de atasco de la broca, lo que reduce uno de los riesgos comunes de seguridad
- Sistema de reducción activa de la vibración (AVR) que reduce el cansancio e incrementa la productividad diaria
- Motor sin escobillas SR prácticamente libre de mantenimiento y sistemas de lubricación de doble cámara que prolongan la vida útil de la herramienta y amplían los intervalos de mantenimiento
- Sistema de aspiración de polvo DRS-Y opcional que recopila hasta el 95 % del polvo
- Cable de red desmontable, que facilita y agiliza la sustitución de cables dañados o rotos en el lugar de trabajo
Aplicaciones
- Taladrado con percusión en hormigón, mampostería y piedra natural con brocas de 12-150 mm de diámetro
- Perforación de orificios para anclajes de grandes cargas de entre 20 y 40 mm de diámetro
- Tareas de rotura y demolición con cinceles planos y punteros
- Taladrado con percusión en hormigón, mampostería y piedra natural con brocas de 1/2" a 6" de diámetro
- Taladros para anclajes para grandes cargas, con diámetros de 3/4" a 1-3/4"
Servicios
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas
Datos técnicos
Documentos & Videos
Solicitar demostración y Soporte
Productividad, robustez y seguridad.
Hilti presenta el martillo combinado SDS-MAX más potente de la industria: el TE 70-ATC/AVR.
- 14,5 J de energía de impacto.
- Aumento del 30% en el rendimiento respecto a su predecesor.
- Equipado con un motor sin escobillas para una mayor vida útil y una productividad óptima.
Nuevo martillo combinado de Hilti Te 70 ATC/AVR, hecho para rendir, hecho para durar.
Nuestro nuevo martillo combinado SDS-Max, con todo el saber hacer Hilti.
Por qué elegir el Martillo combinado TE 70 ATC/AVR
¡No más polvo!
Combate el polvo en tus obras
El TE 70-ATC/AVR es compatible con múltiples sistemas de recolección de polvo
Aspiradoras de construcción compacta
Nuevos aspiradores de construcción compactos VC 20-X y VC 40-X
Más información sobre VC-XSistema de extracción de polvo
Sistema de extracción de polvo TE DRS-Y para acoplar a su martillo perforador
Detalles de TE DRS-Y