Tornillos autotaladrantes pintados S-MD 51 Z
New product
Premium
Producto #r2010
Tornillo autotaladrante de color (acero al carbono galvanizado) con arandela de 16 mm para fijaciones de metal a metal de espesor bajo (hasta 2,75 mm)
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Tamaño de arandela: 16 mm
- Materiales base: Acero al carbono
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Óptica perfecta con cabeza de tornillo del color de la chapa de metal
- Arandela de goma EPDM: crea un sellado más fiable contra el agua
- Autotaladrante, rápido y robusto
- Para sujeciones fiables con valores definidos de carga
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal de color a marcos y subestructuras, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero al carbono galvanizado para la fijación en entornos secos de interior
- Conexiones de metal a metal de espesor bajo (hasta 2,75 mm)
- Para aplicaciones que requieren fijaciones estancas con arandela de 16 mm
Para más información técnica, ver los productos por separado.