Características & Aplicaciones

Características
  • Diseño ergonómico y características de seguridad superiores (freno de disco, ATC, interruptor hombre muerto)
  • Un rendimiento y una capacidad de la batería entre un 30 y un 40% superiores
  • Al ofrecer un equilibrio mejorado y un peso reducido, la utilización de esta herramienta resulta más versátil y reduce la fatiga
  • Tecnología sin escobillas para una vida útil 3 veces mayor que los motores con escobillas
  • Freno de disco que mejora el nivel de seguridad y comodidad
Aplicaciones
  • Acabado
  • Corte y desbaste de acero y otros metales
  • Demolición
  • Desbastado y pulido de metales
  • Corte y desbaste de materiales de base mineral