Aspiradores profesionales Hilti para obra

Descubre nuestros aspiradores profesionales de obra ideales para trabajos de construcción, artesanales e industriales

Aspiradores profesionales Hilti diseñados para todas las obras

Nuestros aspiradores profesionales te ayudarán en todas tus aplicaciones y se adaptarán a cada una de tus necesidades. Nuestra gama de aspiradores profesionales de alto rendimiento, de clase L, M o de clase H son compatibles con todas las clases de polvo que se generan en la obra:

· Polvo de hormigón procedente de perforaciones, lijado en seco, ranurado, esmerilado o corte.

· Polvo fino de yeso o argamasa.

· Polvo producido por lijado y corte de madera.

· Partículas grandes de polvo o grava.

Aspiradores de obra Hilti para profesionales de la construcción

Aspiradores de obra Hilti para profesionales de la construcción

Una aspiración efectiva para protegerte del polvo

Para mejorar la salud de los operarios en obra, se han establecido regulaciones de polvo.

Existen distintos tipos de polvo en función de un valor límite de exposición profesional (VLEP), que se corresponde con la concentración de polvo en el aire (miligramo de polvo / metro cúbico de aire) que una persona puede respirar durante 8 horas de trabajo sin poner en riesgo su salud. 

Clase

Clase L

Clase M

Clase H

Tipo de polvo

Polvo doméstico

Polvo de madera y minerales (cuarzo)

Polvo cancerígeno (cristobalita, tridimita), moho, bacterias y gérmenes

VLEP

>1mg/m3

>0,1 mg/m3

<0,1mg/m3

Eficiencia mínima de aspiración(*)

99%

99,9%

99,995%

* Según las normas EN 60335-2-69 e IEC 61 J/94/CD)

Los aspiradores profesionales de clase M y H están diseñados para ofrecer una protección óptima contra el polvo procedente del corte y lijado de hormigón, y del corte, aserrado y perforación de madera. Para aspirar polvo de minerales ligeros, nuestros modelos de clase L son más adecuados.

Aspiradores profesionales de alto rendimiento para tus obras

Aspiradores profesionales para obra

Robustez en todo momento

El sistema de limpieza automática prolonga la vida útil de los filtros y evita el sobrecalentamiento del motor debido a la suciedad. Las ruedas están diseñadas para soportar todo tipo de obras en las condiciones más extremas.

Versatilidad y practicidad

Hazte con un aspirador de obra profesional que sea apto para ambientes secos y húmedos. Los aspiradores profesionales Hilti permiten conectar la herramienta directamente al aspirador y éste se activará al encenderla.  

Potencia de aspiración y productividad

Aumento de la productividad y el rendimiento con una aspiración de hasta 220/235 mbar. Cada 15 segundos, la válvula se abre automáticamente y el flujo de aire se invierte tres veces durante unos pocos milisegundos, sacudiendo el filtro y limpiándolo mientras aspira. El resultado: un trabajo más eficiente en obra. Nuestros aspiradores profesionales incorporan las tecnologías más avanzadas para garantizar un rendimiento y una robustez constantes.

e-book polvo

Descarga nuestra guía

Descarga de forma gratuita nuestra guía técnica de prevención contra el polvo y descúbrela.

La ley establece valores límite de exposición al polvo en el lugar de trabajo (conocidos como VLEP), y esto afecta especialmente al sector de la construcción. Descarga nuestra Guía para conocer los cambios de la nueva regulación del polvo de sílice RD 1154/2020.

Aumenta la productividad con nuestros servicios

Servicio de reparación de Hilti

Servicio postventa de Hilti

Con Hilti Tool Service, te beneficias de una rapidez única en el mantenimiento y la reparación de tus herramientas. 

Más información sobre el servicio postventa de Hilti
Gestión del parque de maquinaria para profesionales en la obra

Fleet Management

La gama de aspiradores profesionales Hilti puede integrarse en el servicio de Fleet Management. Conserva tu flujo de efectivo, simplifica tu organización, trabaja con tranquilidad y gana en productividad y seguridad con el servicio de Fleet Management.

Más información sobre Fleet Management
Gestión de recursos y equipos profesionales en la obra

On!Track

Realiza un seguimiento de tus herramientas, equipos y certificados in situ para asignarlos en el lugar y el momento apropiados para que los proyectos de construcción sean sencillos y rentables.

Más información sobre la gestión de equipos
Aplicación Hilti Connect

Hilti Connect

Gestiona tus herramientas y reparaciones desde tu smartphone con nuestra aplicación Hilti Connect.

Más información sobre la aplicación Hilti Connect