Broca corona de diamante de la línea-h de hilti para perforación intensiva en hormigón

El nuevo módulo X-Change ahorra tiempo y dinero

Broca  corona de diamante X-CM de la Línea-H de Hilti

Nuestra broca corona de diamante de la Línea-H está específicamente diseñada para la perforación de uso intensivo con herramientas potentes en las condiciones más duras. Al poseer el nuevo módulo X-Change (X-CM) junto con la tecnología de segmento Equidist, esta broca de corona ofrece mejores niveles de rendimiento y muchos elementos de ahorro.

Un rendimiento único

Tecnología de segmento Equidist

  • Diamantes de alta calidad colocados de modo preciso para una gran velocidad y vida duradera
  • Nueva geometría de segmento que optimiza el número de diamantes expuestos para un mayor rendimiento, incluso en hormigón con un gran contenido de corrugado
  • Los segmentos preafilados soldados con láser ofrecen la máxima robustez y un inicio de perforación preciso y suave
Broca corona de diamante X-CM de la Línea-H de Hilti

Broca corona de diamante X-CM de la Línea-H de Hilti

Broca corona de diamante X-CM de la Línea-H de Hilti

Número óptimo de diamantes expuestos para obtener mejores resultados en el hormigón

Una mayor productividad

Módulo X-Change - básico

 

1. Reafila tu mismo tu broca corona

  •  No más pérdidas de tiempo reafilando en el lugar
  • Rápido y sencillo utilizando solo un desatornillador
  • Vuelve a utilizar el cilindro hasta tres veces

Cómo cambiar un módulo

Ver el vídeo ahora

2. Retira con facilidad la corona atascada

  • No más tiempo perdido extrayendo una corona atascada del cilindro
  • Retira el X-CM, desliza la corona fuera y listo para el siguiente orificio

Cómo retirar el testigo de la corona

Ver el vídeo ahora

Broca corona de diamante X-CM de la Línea-H de Hilti

3. Ahorra espacio y peso

  • No es necesaria una broca de corona de repuesto, solo llevar un X-CM adicional
  • Reduce  mucho el volumen y el peso de las existencias de brocas de corona
  • Fácil de transportar incluso en el lugar de trabajo

Módulo x-change - destacado

No más problemas con los atascos en hormigón

A veces las brocas de corona se atascan en el hormigón. Se produce cuando se perfora una pequeña lámina de corrugado y queda atrapada entre el hormigón y la broca de corona. Hay que desprender la broca, lo que suele provocar un daño en la broca y en el material de base. Con nuestro nuevo módulo X-Change esto se convierte en un problema del pasado.

Descubre cómo sacar con facilidad una broca de corona atascada...

Broca corona de diamante X-CM de la Línea-H de Hilti

...si la broca de corona se atasca cerca de la superficie

  • desengancha el cilindro
  • retir la corona con un cincel 
Broca corona de diamante X-CM de la Línea-H de Hilti

...si la broca de corona se atasca más profundamente

  • desengancha el cilindro
  • rompe y retira la broca

Cómo desbloquear una corona atascada

1 / 2
Retira la corona con un cincel

2 / 2
Rompe y retira la broca

Produtos relacionados

  • Bolsa Hilti

    Bolsa Hilti

    Para un sencillo transporte, incluso en el lugar de trabajo.

    Más información
    Desatornillador Hilti S-SD SL1,2 x 7,0

    Desatornillador S-SD SL1,2 x 7,0

    Todo lo que necesitas para sustituir un módulo X-Change

    Más informatión
    Herramienta de diamante DD 250 de Hilti

    Herramienta de diamante DD 250-CA

    Sistema de perforación de diamante de alta resistencia para una corona basada en plataformas de diámetros de pequeño a grande, hasta 500 mm

    Más informatión
    Herramienta de diamante DD 350-CA de Hilti

    Herramienta de diamante DD 350-CA

    Sistema de perforación de diamante de alta resistencia con motor de alta frecuencia para una corona basada en plataformas de diámetros de mediano a grande hasta 500 mm

    Más informatión
    Herramienta de diamante DD 500-CA

    Herramienta de diamante DD 500-CA

    Sistema de perforación de diamante de alta resistencia de tres fases con motor de alta frecuencia para una corona basada en plataformas de diámetros de mediano a grande hasta 600 mm

    Más informatión